5月14日-17日
备受期待的第87届CMEF中国国际医疗器械博览会如期开幕
珞石机器人长期布局于医疗行业
坚持用科技赋能医疗
助力智慧医疗加速向前
此次,珞石又带来了哪些创新技术及产品?
让我们去一探究竟吧!
新一代医用力控机械臂
珞石作为国内首家、全球第二家获得IEC60601医疗认证的机器人企业,拥有多款医用机械臂产品。珞石医用机械臂每轴关节内置高精度扭矩传感器,采用全新力位控制技术,可实现更高刚度的虚拟墙和更轻便省力的拖动使用体验。
1 力控升级
碰撞检测灵敏度小于3N,为医护人员和病人安全保驾护航
支持可定制化的虚拟墙功能,动态可调刚度可达6000N/m
支持1N轻便拖动、直接示教,医护人员单手即可拖动,轻松省力
2 灵活开放
丰富的医疗二次开发接口,可实时控制位置及力矩环等API接口
1kHz实时控制刷新频率,可对作用力的接触和精调做出快速反应
兼容不同手术导航规划系统,能够灵活地适配定制化场景
3 认证无忧
机械臂通过IEC60601医疗认证,为国内首个
符合GB9706相关EMC及安规要求,客户无需二次改装
4 全新设计
全新医疗涂装设计,适合医疗环境应用的同时也更符合医疗器械规范
无控制柜一体化设计,极大降低设备体积,实现便捷部署
关节置换手术应用
珞石医用机械臂xMate ER3 Pro-Med兼容光学定位模块及各类型手术导航系统,医生在术中可轻松拖动机械臂到指定工作区域。机械臂支持高刚度动态虚拟墙,范围实时刷新,能够确保手术工具在设定的区域工作,助力医生安全高效地完成关节置换手术。
1 安全可靠
具备底层硬件高级别安全规划,双编码器及摩擦片式抱闸方式,人机协同更安全。
2 柔顺灵敏
新一代力位统一控制技术架构,高带宽动态力控交互性能,支持刚度实时调整。
3 简单易用
提供医疗二次开发接口和可自由定制的虚拟墙;采用无控制柜一体化轻量设计,机械臂可轻便拖动。
除了强大多元的医疗产品阵容,珞石在本次CMEF展上还带来一系列深度的技术讲解和精彩互动活动。其中,智能书法机器人“写”扇面活动吸引了众多参展观众和行业专业人士的关注,再度让珞石机器人成为“流量C位”。
此外,珞石机器人还为观众提供了精彩的展位同步云直播,让观众不用亲临现场也能深入了解珞石在医疗行业的布局和优势。
未来,珞石机器人也将继续加强在智能医疗领域的布局,不断推出创新可靠的机械臂产品和解决方案,为全球医疗行业智造升级注入澎湃动力。