珞石硬核新品解析丨码垛机器人,重新定义易用性
公司动态 2023/04/03
4月1日,作为中国超大型的工业展览会之一的2023 ITES深圳工业展正式落下帷幕。珞石机器人携工业+协作全系列产品和柔性智能解决方案精彩亮相,凭借行业领先的技术及创新应用实力圈粉,全场聚焦!


微信图片_20230331134351(1).jpg


在“协作机器人智能码垛”展示区域,珞石码垛机器人内置定制化码垛工艺包,高效完成纸箱码垛作业,满足不同垛型要求。现场人气爆棚,吸引了一批又一批观展者驻足,咨询不断。接下来,让我们一起深入解析,看看该码垛机器人究竟有何“过人之处”?


微信截图_20230403105113.jpg



01 大负载协作机器人 “大”显身手


现场搭载的珞石柔性协作机器人 xMate CR20 此次首度公开亮相,该机器人负载高达20 kg,工作半径长达1798 mm。更强的作业能力和更广的作业范围,可轻松应对大负载、大臂展要求下的应用,广泛适用于码垛、搬运、上下料、焊接、打磨等场景。

微信截图_20230331114623-更新参数.jpg

机器人采用新一代关节力控技术体系,每个关节配置工业级高精度力传感器,支持3N灵敏碰撞检测和传感器安全检测,提供冗余双通道安全I/O接口。高度的安全性和可靠性,使其能在产线码垛作业时与人近距离协同工作,确保人员安全。




02 定制化码垛工艺包 “易”如反掌


珞石码垛机器人采用自研定制化码垛工艺包,内含图形化工艺设置向导软件,配合简单高效的可视化编程,无需专业工程师调试,普通员工也可轻松操作。同时不仅提供矩阵重叠式、纵横交错式、旋转交错式等多种典型垛型模板,还能满足客户高度定制的需求,根据实际场景定制垛型。而简单灵活的码垛路径设计,使得每层每一个工件的码垛路径都可以单独设置,满足不同场景的不同路径需求。


微信截图_20230403105151.jpg

珞石码垛机器人重新定义了易用性,5分钟内即可设置新的垛型,最多可创建100个码垛工艺,同时堆垛2种产品。




03 一站式机器人方案 多“快”好“省”


珞石不仅为客户提供机器人产品,更为满足客户需求开发了整套机器人码垛解决方案。得益于工业领域领先运动控制技术OptiMotion、TrueMotion,珞石大负载柔性协作机器人xMate CR20在提升负载能力的同时仍可兼顾高速高精度,码垛作业最高可实现7循环/分钟,速度“快”,生产更高效。


CR20_码垛工作站-折页截图.jpg

整套设备采用高度集成设计,机器人无控制柜,设备轻便灵活,占地面积小,2小时即可完成安装部署,“省”时又“省”地;机器人长时间稳定高效运行,能够代替人工完成重复而繁重的包装码垛工序,同时可选择人机、双机、多机协作等多种模式,多种功能场景快速切换,实现柔性生产,“省”力更“省”心!


CR20_码垛工作站04(1)(1).jpg


珞石柔性协作机器人码垛解决方案广泛适用于3C、食品、医药、日化、电商等行业领域,4.13-4.15慕尼黑上海电子生产设备展上将再度亮相,继续为华东区域客户带来自动化升级新思路。


此外,本次慕尼黑电子展上,珞石机器人将结合华东地区的市场特性,以3C行业的工厂智能化解决方案为主线,延伸至电子、家电、金属加工、汽车及零部件等众多行业应用,集中呈现与智能制造相关的前沿技术与产品,欢迎各位莅临现场参观,我们N1馆1358号珞石展台见!(点击这里了解详情)


微信首图(1).jpg


最新新闻
申请样机
回到顶部
请您留言

珞石机器人 400-010-8700

您想要了解的信息是?
产品咨询
提交