引言
1. 光伏行业单线产能越来越高,如何做到速度与精度二者兼得?
2. 超大规格排版需求,需要更大臂展的机器人实现兼容,如何满足?
3. 视觉系统与机械手强强配合,如何才能实现真正意义上的“眼明手疾”?
客户和市场需求是企业创新的源泉。倾心聆听客户心声,不断推出符合客户需求的产品和服务,是企业“以客户为中心”服务意识的体现。
在深耕光伏行业的过程中,我们发现上述问题已成为困扰客户的难题。为此,我们基于珞石工业产品平台,以市场为导向,全新推出新一代光伏排版专用机器人NB25-12/2.1,为光伏行业智能化产业升级提供一站式机器人解决方案。
01 高速度+高精度,打造业内顶尖产能
客户痛点
“光伏行业单条产线产能要求越来越高,机器人运行节拍越来越快,在不断增速的前提下还要保障精度的要求。并且机器人高速运行往往会导致机架晃动,进而影响排版的整体精度,因此我们不得不想尽办法对设备进行加固处理。” 客户自动化负责人谈到,对光伏企业来说,产品的高速度和高精度,是保证其在激烈的市场竞争中保持核心竞争力的必要因素。
解决方案
本体优化
珞石光伏排版专用机器人采用了高惯量、高刚性的专门设计,能够赋予机器人各轴更快的运动速度,保证长时间运行时的可靠性,为实现“高速度+高精度”奠定基础。
系统升级
通过采用珞石自研的全新xCore控制系统,珞石光伏排版专用机器人不仅速度轻松缩减至5秒/循环以内,而且运动轨迹更加平滑柔顺,充分满足高精度场合应用,为排版的整体精度提供保障。
02 大臂展+高负载,兼容全系列排版需求
客户痛点
“现有的机器人臂展只有2米,在面对终端客户超大尺寸的排版需求时经常显得捉襟见肘。因此,我们不得不通过调整设备的机械机构来适应新的需求。这样一来,不仅工作量增大了,设计、制造成本增加了,相应的风险性也提高了很多。”客户交付链负责人在一次采访的时候如是说到。
解决方案
大臂展
珞石光伏排版专用机器人臂展由2013mm扩展至2110mm,并通过优化机械结构,让大臂展优势发挥至极致。
高负载
机器人负载能力由10kg提升至12kg,能够从容应对排版机升级过程中的负载需求。
03 定制化视觉系统,生产更高效 使用更便捷
客户痛点
“在产线柔性化、智能化需求的驱动下,视觉系统与机械手的配合日臻成熟。然而目前常规的集成式解决方案不仅在技术上仍然存在壁垒,同时也给后续的调试与服务增加了难度。”客户售后服务人员表示。
解决方案
一站式解决方案
依托于完善的解决方案体系,珞石不仅为客户提供了机器人产品,更为满足客户需求而定制化开发了整套排版视觉解决方案。通过将“机器人+视觉”的集成式解决方案升级为一站式解决方案,珞石在实现真正意义上“眼明手疾”的同时,也解决了客户现场调试以及服务的后顾之忧。
光伏行业自动化需求不断提升,珞石依托卓越的机器人产品组合及智能制造解决方案规划与实施能力,全新推出光伏排版专用机器人,为光伏行业智能制造全面升级提供“高效利器”。
未来,珞石将不断探索光伏产业链应用工艺,持续为行业提供一站式机器人解决方案,推动“碳达峰”、“碳中和”目标早日实现。