珞石NB12系列新品有多“NB”?
公司动态 2023/02/03

高工机器人产业研究所(GGII)数据显示,2022年中国工业机器人销量预计达到30.3万台,同比增长约15.96%,全球销量占比超过50%,我国连续九年成为全球最大工业机器人消费国,稳居全球第一大工业机器人市场


640.png



然而,在中国工业机器人市场整体发展速度较快的同时,工业机器人在应用过程中仍存在多重痛点,比如:

在机加工场景,一般会使用切削液,油污重,对机器人的防护能力要求高,如果机器人防护能力不足,就会出现报警或其它故障,影响现场的生产效率。客户需求是机器人和配套的控制柜,能不能有更高的防护等级去应对现场高潮湿、高油污等恶劣的环境。

在物料快速分拣场景,现场安装环境是钢结构平台,机器人在其上方快速运行时,该平台会发生非常大的晃动,对在其之上安装的设备造成较大影响。客户需求是机器人能不能更轻,占地空间更小,同时保证在该场景下更快的运行。

在物料搬运场景,如PCB行业的物料普遍偏重、惯量大,客户在使用过程中还会出现超载的情况,因而,设备安装质量大,支反力大,对底座的考验性高。客户需求是机器人的负载是否可以更大,能不能应对更大的转动惯量。

为解决客户关心的问题,通过对应用侧需求的长期观察,结合大量的场景分析,以及客户给的答案,珞石定义了全新的产品系列——NB12系列机器人,并于2023年2月2日正式发布,全方位满足不同场景应用需求。





那么,此次发布的NB12系列机器人究竟有何“NB”之处?且看下文一一拆解。


更轻、更快、更强




NB12系列,被誉为“疾速全能”的全新一代高速机器人平台,是在XB系列产品上的进一步升维。


产品中心-NB12系列(1)(1).jpg


NB12系列机器人共6款产品,其中4款为六轴机器人,负载分别为10kg、12kg、16kg,臂展覆盖1053mm-1602mm。为应对PCB等行业的平面搬运场景,珞石还定制开发了三轴机器人和四轴机器人,其最大工作半径均为953mm。

具体来看,NB12系列具有四大优势:

第一,全新设计,防护更强。NB12系列采用全铸铝机身设计,相较同级别产品重量减轻30%,同类产品中重量更轻,支反力更小,更适合狭窄空间应用;同时NB12系列采用全包裹结构,升级密封设计,电机电缆内置,机身具备IP67高防护等级,配以IP54高防护双循环散热控制柜,可应对潮湿等冷却液喷淋场景,降低设备因进水故障而产生的维修成本,提高生产线作业效率,保证机器人在恶劣环境下应对自如。





第二,结构紧凑,部署便利。NB12系列采用电机、电缆内置的形式,结构更加紧凑,底座安装尺寸仅为250x250mm,相较同级别产品减小47%;正装、侧装、倒装等安装方式任意选择,可灵活部署在狭小空间,提高安装便利性。NB12系列单轴转动范围更大,工作盲区更小,完整覆盖小负载机器人主流场景应用。



第三,高精高速,生产高效。NB12系列OptiMotion & TrueMotion双重技术保障,重复定位精度为±0.03mm,作业速度提高20%,实现快速生产,大幅提升产能。





第四,权威认证,保驾护航。NB12系列通过了多种国际权威认证,包括CE、UL、CR、KCS、EAC等,零部件及机器人整机经过严格质检,为高品质生产保驾护航。



NB12系列不仅适用于上下料、快速分拣、涂胶、打磨抛光去毛刺、组装、检测等应用场景,其高惯量版本非常适用于大尺寸物料的高节拍搬运。

NB12系列的发布是珞石的又一次新启程,接下来NB25系列也很快面世,其负载包括12kg、20kg、25kg、30kg、35kg,臂展覆盖1617mm-2110mm,相比上一代机型,负载能力平均提高25%,可满足上下料、去毛刺、检测、光伏排版、分拣、装配等场景应用。

不仅如此,NB80系列的工业样机也已经下线,其负载包括50kg、80kg,臂展包括2200mm、2600mm。NB80系列拥有同级别机器人中最大负载和最长臂展,轻松应对更广泛的应用需求;高惯量运动特性,完美适用于大惯量作业场景;更高防护等级,恶劣环境应对自如,可应用于上下料、焊接、打磨、搬运、涂胶等场景。

珞石机器人坚持以平台模块化技术为基础,打造出优秀的工业机器人平台化产品。基于平台化产品,以市场为导向,组合产品功能,强化产品优势,凭借更高速、更可靠、更精巧的产品特点让智造更高效,将为目标行业带来革新。


向全系列产品矩阵加速迈进



7年前,放眼中国工业机器人市场,中大负载工业机器人市场已经被“老大哥们”霸占,除国际“四大家族”安川电机、发那科、库卡和ABB之外,还有新松、埃夫特等拥有雄厚背景支撑的国内龙头企业。

彼时,轻型工业机器人不仅市场空间更大,由于其生产制造的物件都相对更小、更细致,对机械控制的精度、准确度、速度也都更高,因此,珞石在成立之初即瞄准了轻型工业机器人领域,以能够更好地发挥自身在机器人的规划、运动、算法等方面的许多技术储备。而7年后的今天,珞石早已不止于轻型机器人,开始进军中大负载机器人产品。


NB12 (3).jpg


根据高工机器人观察,首先从行业视角来看,近年来国产机器人供应链得到了长足的进步,这时再与进口品牌来PK,其优势有望得以逐步呈现了;再从市场需求变化来看,“机器换人”的诉求是从一个又一个行业演化而来的,从最有钱的汽车行业最早爆发出对机器人的应用需求,接着是对用工量要求非常大的3C行业……随着全球不确定性的加剧,中国劳动力成本的不断上升,各行各业都开始进行自动化升级改造,从而在很多一般工业里爆发出对中大负载机器人的应用需求。

回到珞石自身而言,之前集中有限资源重点打有潜力的市场,如3C、汽车零部件行业,其更多是轻量型机器人的用武之地,经过多年的迭代和打磨,拥有了良好的技术储备后,珞石有望实现在中大负载机器人领域的快速切入。
 
如今,珞石日本研发中心正基于珞石原有25公斤级以下轻量型机器人的积累,开始进行大负载机器人产品的预研和部分客户的验证,意在开拓汽车零部件、光伏、焊接等领域客户。在供应链、产品质量、客户认知等方面获得综合能力的提升后,珞石还将向更大负载级别产品进发。

不再“避重就轻”的珞石,2023年更是开足了马力,据透露,珞石220kg以及更大负载机器人产品的研发也在进行中,正以更丰富的机型、更全面的产品矩阵,承接工业、科研、教育、商业、医疗各方面不同层次的需求,并在汽车零部件、3C电子、金属加工、五金刀剪、机床等行业实现批量落地。




最新新闻
申请样机
回到顶部