MTBF 突破8万小时!珞石机器人获国家级评测中心认证
公司动态 2023/01/10
岁序更新,捷报频传。近日,珞石机器人成功突破MTBF平均无故障运行时间8万小时认证,成为目前国内首家也是独家通过国家级权威测评机构——中国软件评测中心MTBF测评,并达到这一可靠性高度的品牌厂商。


MTBF8万小时认证-证书.jpg



 #01 MTBF为什么这么重要?


MTBF(Mean Time Between Failure),即平均无故障运行时间。体现了产品在规定时间内保持功能的能力。


MTBF指标越高,相应时间内故障越少,也就意味着产品的整体稳定性、可靠性越出色。对用户而言,选择高可靠性产品,代表着停机和维护损失更低,有利于实现更好的经济效益,增强企业竞争力。因此在军工、通信、航空以及机器人等领域,可靠性都是用户最为关注的产品核心指标之一。


相较加速测验的评定方式,此次珞石机器人采取了更为严苛也更有难度的实测方式,经过在极端工况下的重重测试,最终顺利通过中国软件评测中心测评并取得可靠性认证证书。这不仅意味着珞石获得了真正的国家级标准认证,也是珞石坚持卓越品质的重要佐证。


小米工厂3-短.gif



 #02 MTBF 8万小时认证的背后


从表面来看,MTBF 8万小时认证是一个产品可靠性的技术指标,但背后却蕴涵着珞石机器人以客户为中心、以质量为基石的发展理念。


覆盖全球四大研发中心,自主掌握底层核心技术,从产品研发阶段就把可靠性纳入其中,针对机器人产品在多重约束条件下进行数字化设计与持续优化,包括热力学仿真分析、可靠性试验验证等等,持续熔铸产品卓越品质。


山东工厂生产线2.gif


年产能超5万台智能制造未来工厂,全厂采用数字化、智能化设计,缔造了顶级供应链、生产、品控体系。


来料严格质检、1000万次电缆弯折、120小时不间断出厂测试、高温高湿严苛工况极限测试,以及欧盟CE认证、中国CR认证、美国UL认证、韩国KCs认证、IP67防护等级认证等一系列国际行业权威认证,珞石严格把控每一道质量关口,确保每一台交付到客户手中的机器人同样可靠高效。


山东工厂教育站1.gif


从率先通过中国软件评测中心测评并获得首张“工业机器人产品可靠性测试证书”,到今天实现MTBF 无故障运行时间8万小时的跨越,珞石机器人依托强大的技术创新能力、产品研发体系以及质量管理体系,不断夯实产品“可靠性”、“稳定性”的行业标杆,成就如今全球化的品质标准,业务遍布欧洲、美洲、亚太、独联体等百余个地区。


随着疫情防控措施优化调整,全球向后疫情时代迈入,尽管仍会存在许多变数,但无论行业如何剧变,珞石机器人的创新迭代和品质提升之路永不止步。


新的一年,珞石机器人将继续满怀热诚地投身中国智能制造跨越式发展的时代浪潮,以坚如磐石的产品和优质高效的服务,持续为客户价值创造保驾护航。



最新新闻
申请样机
回到顶部