中国制造玩转世界杯 珞石争做CC-Link IE Field Basic测试先行者
公司动态 2022/11/23

2022卡塔尔世界杯本周正式开幕,虽然没有中国队的身影,但中国仍以无处不在的“中国制造”和“中国元素”参与了这一举世瞩目的体育盛事。大到比赛场馆,小到各种世界杯应援周边,世界杯再度成为向世界展示“中国制造”的一个窗口。


封面.jpg


作为世界第一制造大国,中国制造业持续快速发展,近年来更是随着5G、工业物联网的应用落地,越来越多企业迈入了智能制造的领域。制造业迈入4.0,工业网络也迈入了新纪元,越来越多基于IT的应用软件需要与现场的FA信息进行交互,对生产现场传输的数据量及速度进而提出了进一步的需求。


近日,全球领先的新一代智能机器人专家——珞石机器人宣布其新一代控制系统xCore正式通过CC-Link IE Field Basic一致性测试,为行业客户带来了降本增效的新选择。


证书.png


什么是CC-Link IE Field Basic?


在机器人通信中,最常用的是以太网通信方式。CC-Link IE Field Basic通信,即基于标准100Mbps以太网的高速且大容量的开放型现场网络。以往CC-Link协议基于RS485通讯,在连接远程I/O站的时候必须增加通讯模块,连接方式采用总线型,通讯速率只有10Mbps。


相较CC-Link协议方案,CC-Link IE Field Basic基于以太网,设置简单、使用方便,有着更强大的优势,具体来看:


通过软件实现现场网络实时通信

易于开发,能更快捷的提供丰富的对应设备


可与标准以太网TCP/IP通信混合配置

无需专用布线控制,使用统一的以太网


低成本兼容标准Ethernet

以低成本构建与标准Ethernet通信兼容的现场网络


640.jpg


使用CC-Link IE Field Basic能带来什么?


采用CC-Link IE Field Basic,能够为用户节省设备投入成本,缓解网络构建压力,是制造业智能化转型升级趋势中低成本、简单系统构建的理想之选,主要有以下方面:


节省成本

○ 可用最小的配置构建网络,降低配线成本

○ 无需额外增加通讯模块,无需考虑CC-Link通讯模块货期较长问题,降低硬件成本


简单易用

○ 简单启动,简单故障解决,便于安装和调试

○ 无需使用专用电缆,不用考虑CC-Link通讯模块货期较长问题,提高部署效率


兼容性强

标准Ethernet技术,可以和TCP/IP通信同时存在,支持不同厂商和不同型号的产品相互连接


珞石机器人持续点亮中国智造


作为全球领先的机器人及智能制造解决方案供应商,珞石机器人自成立起便坚持以过硬的技术和坚实的产品为用户持续创造价值。经过长期的持续技术迭代,珞石推出全面升级的新一代xCore控制系统,其在功能逻辑、编程界面、软件架构、运动控制、安全功能、力控功能、外部接口等方面进行了全新升级,具备“快速、精准、柔顺、协同、智能”等特点,可同时支撑工业和协作两大产品线,具备与全球顶尖机器人企业同等的技术性能水平。


640 (1).jpg


珞石新一代控制系统xCore兼备多种灵活接口,目前已支持多种工业总线协议,包括 Modbus Tcp,Modbus RTU,Profinet,Profibus,Ethernet/IP,Ethercat,CC-Link,能满足绝大多部分客户的通讯需求。


如今,珞石机器人正式支持CC-Link IE Field Basic协议,标志着可以为客户提供更多的通讯协议选择,将进一步助力企业智造升级。目前已有多家客户在使用CC-Link IE Field Basic协议部署网络,系统运行平稳,反馈良好。


多年来,珞石机器人始终坚持为客户提供最先进的机器人技术、产品与解决方案,以及专业、高效、便捷的支持与服务,为客户价值创造保驾护航。未来,珞石也将继续不断丰富产品功能,持续为客户创造新的价值增长点,为推动和提升中国智能制造的高质量发展贡献最大力量。


全系列机器人 0726-1.jpg

最新新闻
申请样机
回到顶部