笔电屏幕组装上下料
解决方案 2022/07/27

微信截图_20230310150946.png


企业痛点

▔▔▔

上下料作业强度不大,但简单繁复、重复性动作高,人工操作较为枯燥乏味,工厂越来越难找到愿意从事此类工作的劳动者。加上人力成本逐年上升,且人工操作容易损坏屏幕,存在着精确度低、效率不足等痛点,越来越多企业希望引入机器人来代替人工进行上下料工作,以提高生产效率。然而对于珞石合作的该客户而言,产品更新迭代周期较快,无法承受生产线大规模自动化改造的成本。


解决方案

▔▔▔

珞石机器人提供了涵盖新一代柔性协作机器人、视觉系统、柔触抓手等在内的整体智造解决方案,实现了屏幕快速、精准、安全上下料,大幅减少了员工的劳动强度,提升了产线灵活性和整体生产效率。


客户获益

▔▔▔

搭载的xMate柔性协作机器人小巧轻便,无控制柜,无需改变原有产线布局即可灵活部署;IP67防护等级,复杂工业环境下作业同样稳定可靠。珞石复合机器人24小时高效作业,帮助企业车间人员数量减少70%,生产效率提高30%,有效的保证了用户的生产效率和经济效益。

更多案例
申请样机
回到顶部
请您留言

珞石机器人 400-010-8700

您想要了解的信息是?
产品咨询
提交