企业痛点
▔▔▔
人工装配作业重复性高,劳动强度大,且人员状态容易受外界影响,影响产品一致性。因此客户企业亟需对产线进行自动化升级改造。然而现场工位布局紧凑,安装空间狭小,占地面积大、需要加装护栏的传统工业机器人显然不适合现场部署要求,客户将目光转向快速部署、操作简单的协作机器人身上。
解决方案
▔▔▔
珞石新一代柔性协作机器人xMate夹持调节器进行销控装配,装配过程中实时检测调节器受力情况,在单边间隙小于0.03mm情况下,稳定可靠完成装配过程。
xMate采用力位混合控制技术,是更接近人手臂能力的产品,配合先进力控搜索运动规划,能够应对作业环境不确定、零件公差大、装配操作复杂等情况,高效完成复杂装配工艺。
xMate柔性协作机器人具备实时力/力矩监测功能,作用力分辨率优于0.1N,可记录工艺过程的力反馈确保装配质量。而xMate特有的变阻抗模式,确保装配过程中灵敏识别环境接触情况并主动调节,有效防止零件卡死、损耗。此外,xMate基于力矩传感器实现的超灵敏碰撞检测功能,在产线部署时无需安全围栏、光栅,保障人机协作更安全。
客户收益
▔▔▔
把人工从装配线中解放出来,提高了企业产线的自动化程度,人工成本降低35%,产品优良率提升15%。
机器人型号:ER7 Pro 柔性协作机器人
▔▔▔
负载:7 kg
臂展:850 mm
轴数:7轴自由度
可重复性:±0.03 mm