超大面积PCB板搬运
解决方案 2022/07/27



客户需求

▔▔▔

从两个料架取PCB板,搬运至输送带;

循环动作,一分钟搬运PCB板8片。


项目难点

▔▔▔

业界主流的25kg机器人速度不足,无法实现8片的搬运节拍;

PCB板面积为1000mm*500mm,惯量超出主流产品负载能力,机器人容易出现抖动,烧电机现象。


解决方案

▔▔▔

珞石提供负载25kg机器人,节拍实现8片/min;

与业界主流产品相比,珞石XB25/NB25的负载能力处于领先地位,适合大面积PCB板搬运,运动平稳;

使用总线通信,3根连线完成复杂通信,降低客户接线与维护成本。


客户获益

▔▔▔

在如此大面积的负载情况下,机器人依然动作平稳流畅,超出客户预期,客户顺利交付项目。


更多案例
申请样机
回到顶部
请您留言

珞石机器人 400-010-8700

您想要了解的信息是?
产品咨询
提交