企业痛点
▔▔▔
人工放置牛仔裤大身裁片时,位置偏差大,容易造成裤兜缝制位置偏斜。且人工操作换型慢,需要用裁片校准位置。
解决方案
▔▔▔
珞石机器人采用视觉相机,智能识别大身类别,匹配机器人抓取、放置大身的程序,人工操作设备简单快捷,实现傻瓜式操作。通过使用珞石自制的多功能抓手,实现拖动和抓取裁片双功能。适配所有牛仔裤大身形状和裤兜形状,可一机多用。
客户收益
▔▔▔
高精度的珞石工业机器人上料过程稳定,实现了自动化缝制过程无人看管,全自动运行。不停机也可切换大身品种,生产效率大幅提升,产品合格率达99.5%以上。
机器人型号:XB7L 六轴工业机器人
▔▔▔
负载:7 kg
臂展:906 mm
可重复性:±0.03 mm