企业痛点
▔▔▔
在客户原有产线上,人工将竖直清洗后的手机玻璃盖板以平放的形式放到丝印载具上,现场两班倒,员工劳动强度大,经常出现玻璃盖板损伤以及盖板放置不到位引起丝印不良的情况。
解决方案
▔▔▔
采用1台搭载末端吸盘的珞石XB7工业机器人,将竖直来料的玻璃盖板转放到丝印载具上,有效替代人工。
客户收益
▔▔▔
珞石XB7工业机器人精度可达±0.02mm,使用XB7进行转放提高了产品的整体良率。一台机器人至少替代两名人工,最快1年收回设备成本,节拍由人工放置时的3s/件提升至2.5s/件,产能大幅提升。
机器人型号:XB7 六轴工业机器人
▔▔▔
负载:7 kg
臂展:707 mm
可重复性:±0.02 mm