企业痛点
▔▔▔
手机背板打磨工艺的质量将直接影响到手机的美观度,因此对于打磨过程的精准控制是保证产品质量的关键所在。
解决方案
▔▔▔
珞石机器人具备精准稳定力控功能,相对于人工能满足手机等电子产品的精细打磨要求。不仅帮助用户摆脱粉尘,实现安全、稳定、高效的打磨作业,还可提高生产效率,提升良品率,解决招工难问题。
客户收益
▔▔▔
通过珞石机器人提供的整体解决方案,客户的产品质量以及一致性得到大幅提升,同时有效的降低了耗材以及用工成本。此外,通过定制化的打磨工艺包,结合菜单式管理模式,可以快速实现不同产品之间的一键切换,大大提升了智能化产线的柔性化水平。
机器人型号:XB7 六轴工业机器人
▔▔▔
负载:7 kg
臂展:707 mm
可重复性:±0.02 mm