珞石机器人智能混拆混码系统,搭载珞石新一代柔性协作机器人xMate,融合3D视觉和深度学习算法,具有安全协作、部署灵活、集成简便等优 势,可根据订单信息识别图案、尺寸不同的物品,在智能算法下实现系统全流程的自动化控制,广泛应用于物流仓储行业中的拆垛和码垛作业。
特性优势
▔▔▔
● 极致安全:基于力矩传感器的超灵敏碰撞检测功能,可实现一指触停,无需安全围栏、光栅,实现安全人机协作。
● 部署灵活:无控制柜设计,系统减重50%,占地空间小,机械、电气接头即插即用,可灵活快速换线和重新部署 。
● 集成简便:丰富接口可快速更换不同类型的末端执行器,支持2D、3D视觉及拓展通信模块,满足多场景应用需求。
● 简单易用:1N轻便拖动,支持点位示教、连续轨迹示教,RL编程等多种编程方式降低用户使用门槛。
应用领域
▔▔▔
物流仓储、制造工厂
机器人型号:xMate ER7 Pro 柔性协作机器人
▔▔▔
负载:7 kg
臂展:850 mm
轴数:7轴自由度
可重复性:±0.03 mm