发动机缸盖去毛刺产线
解决方案 2022/07/14



企业痛点

▔▔▔

发动机缸盖毛刺多,人工清除容易产生二次毛刺,且人工去毛刺效率低,易出错。


解决方案

▔▔▔

珞石机器人充分利用现场物料输送线,将缸盖线下的去毛刺工序移至线上。采用2台柔性协作机器人xMate ER7,一台用于去除棱边毛刺,另一台完成残余毛刺的清理工作。


珞石柔性协作机器人无控制柜设计,易于安装部署,具备完整力控工艺包,打磨效率高、一致性好,人机协作更安全,全面助力发动机生产制造。


客户收益

▔▔▔

珞石机器人去毛刺效率高,稳定性好,帮助企业产能提升100%合格率达99.5%以上,且自动化生产标准作业,能够大幅节约30%打磨耗材。


机器人型号:xMate ER7 柔性协作机器人

负载:7 kg

臂展:850 mm

轴数:6轴自由度

可重复性:±0.03 mm


更多案例
申请样机
回到顶部