珞石柔性协作机器人xMate采用全状态反馈的直接力控制技术,在确保位置高精度的同时兼顾高动态力控与柔顺控制能力,利用先进的力控搜索规划完成变速箱变速机构精密装配工作。xMate通过关节力矩传感器感知环境信息,识别接触立即降低力和速度,并对轨迹进行修正,实现作业自主化、智能化,进一步拓展机器人应用领域。
特性优势
▔▔▔
极致安全:基于力矩传感器的超灵敏碰撞检测功能,实现一指触停,无需安全围栏、光栅,保障人机协作更安全
柔顺控制:利用空间柔性,可应对作业环境不确定、零件公差大、装配操作复杂等情况,通过机器人自身柔性自主适应,有效防 止零件卡死、损耗
灵敏感知:内置力/力矩监测功能,作用力分辨率优于0.1N,可记录工艺过程的力反馈实时确保质量
稳定可靠:基于动力学约束的运动规划,兼顾高性能与过载保护,保障使用寿命,MTBF>35000h,生产更稳定
应用领域
▔▔▔
变速箱、精密零件等柔顺精细装配应用场景
机器人型号
▔▔▔
新一代柔性协作机器人xMate ER7 Pro
负载:7 kg
臂展:850 mm