发动机螺栓拧紧及去毛刺
解决方案 2022/07/13



珞石柔性协作机器人xMate搭配拧紧枪、打磨工具,开发出了可自动定位锁付位置的智能锁付系统,以及无需额外力传感器、可实现精确恒力打磨的去毛刺系统,适合各种场景下的螺丝锁付、去毛刺应用,能够稳定、高效、准确完成生产过程,极大减少工人重复性损伤。

特性优势

▔▔▔

  • 极致安全:基于力矩传感器的超灵敏碰撞检测功能,实现一指触停,无需安全围栏、光栅,保障人机协作安全。

  • 部署灵活:无控制柜设计,系统减重50%,占地空间小,机械、电气接头即插即用,可灵活快速换线和重新部署。

  • 柔顺力控:内置关节力矩传感器,提供完整力控工艺包,可对力/力矩进行实时监测,极大降低应用扩展成本。

  • 生产高效:通过主动柔顺控制准确施加按压力,提供恒力控制、法向跟踪模式,显著提高打磨作业效率。 


应用领域

▔▔▔

螺丝锁付、去毛刺等高精度重复性应用场景


机器人型号:xMate ER7 Pro 柔性协作机器人

▔▔▔

负载:7 kg
臂展:850 mm

更多案例
申请样机
回到顶部