金属去毛刺
解决方案 2022/07/13



珞石XB7工业机器人搭载新一代xCore控制系统,配合浮动打磨工装,轻松去除铸铁成型件、铝镁合金压铸件、钢制机加工件的毛刺,有效解决异型工件去毛刺难题

特性优势

▔▔▔

  • 柔顺精准:搭载新一代控制系统,机器人打磨动作更柔顺,轨迹更精准,有效提升产品质量,保证产品一致性

  • 柔性兼容:仅需更换个别模块,即可实现多种规格工件去毛刺的切换

  • 绿色清洁:集成式的吸尘装置,保证作业环境更友善

应用领域

▔▔▔

钢制机加工件打磨去毛刺


机器人型号:工业机器人XB7

▔▔▔

负载:7 kg
臂展:707 mm

可重复性:±0.02 mm


更多案例
申请样机
回到顶部