塑胶件合模线打磨
解决方案 2022/07/13



珞石XB7工业机器人针对塑胶产品在塑胶成型工艺中产生的合模线缺陷进行打磨去毛刺,提高表面光洁度,有效提升塑胶件产品品质。


特性优势

▔▔▔

- 生产高效:一人轻松应对三台设备,生产效率大大提升
- 柔顺精准:新一代xCore控制系统动作更柔顺,速度更平稳,打磨品质更高
- 柔性兼容:工件自动感应,不同打磨模组及打磨工艺可选,满足多种品类工件打磨
- 绿色清洁:集成式吸尘装置,自动除尘,保证环境清洁
- 智能便捷:可实现触控操作界面,生产过程智能化,生产管理信息化

应用领域

▔▔▔

汽车车门把手、后视镜等塑胶成型产品合模线打磨


机器人型号:工业机器人XB7

▔▔▔

负载:7kg
臂展:707mm


更多案例
申请样机
回到顶部