企业痛点
▔▔▔
客户是一家专注于智能硬件和电子产品研发的全球化移动互联网企业,也是全球以及中国区增速最快的智能手机品牌。早前,企业积极布局智能制造领域,着力打造无人化、柔性化智能工厂。其中在手机主板检测环节,客户产线需要导入机器人实现自动化生产。
以往,该环节通常采用人工作业,不仅用工成本高,还容易导致主板损坏率、误检率升高,生产效率也难以提升。导入机器人可以解决企业问题,但作为全球知名手机品牌,企业对产品的质量要求更为严苛,在选购机器人品牌上,对机器人的性能、可靠性以及投资回报等方面都提出了很高要求。比如“设备故障导致的停工停产概率”、“设备稳定性不足导致的次品率升高”、“产线效率不足导致的产能降低”等等都是客户担忧的因素。在客户工厂的其他环节上,几乎都是进口机器人的身影。
解决方案
▔▔▔
珞石机器人分析了客户需求,通过部署高精度机器人与视觉系统协同作业,实现了主板检测的自动化。重复定位精度±0.03mm的机器人,有效保证了取放手机主板的准确性。同时,一台机器人可以轻松应对6台检测工位的上下料需求,双夹爪设计,更是将产能提升至每小时480件,产品合格率以及产线运行效率都得到了显著提升。
客户收益
▔▔▔
最终,一台珞石机器人替代了6名人工,帮助客户企业大幅降低了用工成本。最重要的是,机器人24小时不间断作业,且运行稳定。目前,该产线不仅在客户工厂实现了3年无故障稳定生产,在后期投入使用之后的隐性成本上,珞石机器人产品的精准性、稳定性,大大降低了因设备故障导致的停工停产损失,在提升产线效率的同时提升产品合格率,同时进一步提高了企业产能。
综合使用下来,客户企业对珞石机器人非常满意。相信在持续不断地深耕下,将在手机领域开辟出一条替代进口产品的市场路径,全面助力手机行业进入柔性智造时代。