高负荷打磨应用
解决方案 2024/09/30

NB25h打磨-官网.jpg

珞石智能化打磨解决方案

珞石在打磨领域深耕多年,凭借对打磨工艺的深入理解和多年案例实践经验,开发出创新性的智能化打磨解决方案,已广泛应用于汽车零部件行业,如涡轮壳、活塞、伺服壳体等高负荷打磨场景。

1.高性能机器人,解决打磨应用难点

    1.1高力矩、高防护

    基于全面优化的本体设计技术,珞石致力打造高惯量、高刚性的机器人产品,尤其重磅发布的全新NB25h系列工业机器人,采用准双曲面齿轮传动,从硬件方面进行了结构增强:

     具备更高抗载能力和抗冲击能力

     大中空手腕,孔径可达57mm

     六轴±720°

     IP67防护等级

    1.2高灵敏碰撞检测

    基于精细动力学模型实时检测外力,实现既灵敏又鲁棒的碰撞检测功能,也是国内唯一实现规模化应用落地的碰撞检测功能:

     大幅降低碰撞力,无需额外增加硬件检测

     机器人碰撞后自动回退,消除作用力

     碰撞后快速恢复且不丢零点,无需断电重启

    1.3高精度

    得益于TrueMotion高速路径精度保持技术,以及全局刚柔误差辨识和补偿算法,实现:

     在任何速度下,始终按示教点位运行,精度高

     轨迹平滑,电机出力平稳

    1.4高速度

    采用基于动力学的OptiMotion最优运动规划技术,机器人关节速度达到业内顶尖水平,结合全局振动抑制算法,保证:

     机器人以不同姿态运行小线段短轨迹时不卡顿

     极短时间内加减速不抖动

     以最佳的速度方式,确保在安全范围内的节拍最短

     机器人使用寿命得到保障

2.先进AI算法,满足产线复杂需求  

    2.1智能视觉系统

    可实时采集处理工件信息,实现物体边缘运行轨迹自动生成,工艺参数在线实时可调整,系统误差自动检测及补偿。

    2.2柔顺力控系统

    力控可实时地补偿法向偏移量,确保打磨压力保持在恒定范围内,适用于表面精度要求高的平面打磨场景。

    2.3离线编程软件

    珞石机器人离线编程与仿真软件RokaeStudio满足复杂连续曲面路径仿真建模及机器人干涉情况验证需求,可大幅提升编程效率,简化操作门槛。

3.完整服务体系,助力实际生产应用 

    珞石携手上游工具厂商及合作伙伴,为客户提供完整的售前和售后服务。机器人产品适配市面上主流电爪和吸盘,可选配标准管线包,支持多种产品型号,换产方便快捷。

更多案例
申请样机
回到顶部