企业需求 1 减轻人工劳动强度 利用机器人技术完成超80%的打磨工作量,人工仅需负责机器人无法完成的位置,显著减轻劳动强度。 2 增加安全防护与除尘系统 通过设计独立工作站和集中除尘系统,可灵活部署于车间任意位置,无需专门设立打磨车间,同时改善工作环境。 3 提高产品质量与一致性 借助机器人固定程序及浮动工具,保障产品质量的一致性,满足高标准的生产要求。 4 智能化转型升级 在智能制造政策引导下,企业需要进行智能化转型,以提升竞争力和生产效率。 解决方案 珞石机器人在打磨领域深耕多年,积累了机器人高效打磨背后的"四大关键技术优势": 优势1:高灵敏度碰撞检测 通过领先的动态阈值检测算法提升碰撞检测响应效率,独创的柔顺停止功能降低碰撞之后的应力,确保零点偏差低于±0.05mm。 优势2:业界领先的高精高速 基于动力学模型规划与参数识别实现高精度误差标定和高精度路径,保证打磨轨迹精度的同时兼顾生产效率。 优势3:自研柔顺力控系统 通过力/位置混合控制实时反馈打磨力,实现打磨压力闭环控制。 优势4:自研视觉系统 通过2D/3D视觉引导精准补偿工件不一致带来的打磨误差,实现快速换产。 依托所掌握的打磨核心技术,珞石推出涡轮壳去毛刺工作站,可实现各种尺寸和形状工件的去毛刺全覆盖,为客户提供一站式交钥匙的产品方案。 1 部署简单 快速投产 独立工作站,根据产能要求配置产线,实现打磨过程100%自动化 一体化设计,实现快速部署及投产 废屑收集系统,确保作业环境清洁 2 独立上料 快速换型 根据产品尺寸,实现多个工件同时上料 双工位旋转台设计,上料与作业互不干涉 工装治具快换设计,通过预设作业程序实现快速换产 上料台倾斜设计,配合风刀完成碎沙自动清洁 3 生产高效 稳定可靠 组合式末端执行工具完成快速换刀 加工后通过气缸抓手实现自动下料 力控浮动工具精准把控去毛刺力度 IP67防护等级机器人保障设备使用寿命 项目成效 珞石机器人涡轮壳去毛刺工作站,通过机器人高速、稳定、精准的轨迹动作,精确控制去毛刺力度,已在客户现场落地应用,显著提升了产品质量和一致性。一台设备有效替代2~3名工人,帮助客户大幅降低人工成本。 与此同时,珞石持续加强行业场景和业务需求结合,由单工序解决方案转变为整厂全工序解决方案供应商,打造了涡轮壳生产制造全流程整体智能化解决方案,实现了放冒口、涂料、点胶、打磨、检测等全工序的自动化,并实现了设备的规模化复制。