珞石柔性协作机器人灵活搭配移动底盘、2D/3D 视觉以及末端工具实现移动、识别、抓取等多种功能,广泛应用于物料转运、机床上下料及设备操控等场景。
特性优势
简单易用:可视化软件操作,开放调度系统,与工厂MES、WMS无缝连接;
开放兼容:机械臂采用无控制柜一体化机身,系统设计更灵活,同时与底盘皆具备多传感器,在应对狭窄通道、紧凑型生产线以及高动态复杂环境时具备更强适应能力;
灵活柔性:支持激光SLAM、二维码等多种导航方式,实现复杂路径自主规划,智能识别障碍物;
精准智能:导航精度±5mm,机械臂重复定位精度±0.03mm,实现高精准定位作业;
安全可靠:机械臂每轴关节内置力传感器,通过多项功能安全认证,人机交互协作更安全;
经济高效:无需改变工作环境,快速构建地图自动导航,大幅降低运维成本。
适用领域
半导体、机床加工、3C电子、日化制造、电力等