光伏排版专用机器人
解决方案 2023/04/12

随着光伏组件单线产能要求越来越高,机器人运行节拍越来越快,如何在不断增速的前提下保障精度的要求成为了此领域的重要课题。



深耕市场难题,珞石以NB25系列为基础打造光伏排版机器人NB25-12/2.1,充分满足电池串排版工艺要求,能够有效提高产线精度和生产效率,保证光伏组件成品质量。



○ 大臂展


负载12kg,臂展2110mm,从容应对排版机工作区域扩大升级过程中的挑战。


○ 高刚性

高负载惯量、高连杆刚性的专门设计,兼顾达到机器人各轴运动的高速性和长时间运行时的可靠性。


○ 高节拍

搭载自研全新xCore控制系统,不仅能把节拍时间轻松缩减至5秒/循环以内,且运动轨迹更加平滑柔顺,为排版的整体产能提供保障。


○ 易部署

珞石针对排版场景定制开发“光伏排版工艺包”,支持视觉一键标定、安全区域设置、排版参数快速调整、工程导入导出等便捷功能,10分钟轻松切换版型,降低部署调试难度和成本。



更多案例
申请样机
回到顶部