×

当前位置:首页 > 应用方案 > 标准设备
刀具开刃工作站

上传时间:2019-10-21作者:



XB系列机器人通过搭配恒力控软件工艺包,配合AutoGen智能视觉系统,完成刀具开刃全流程工序。人工通过上料机完成毛坯上料,机器人抓取刀具配合AutoGen视觉功能补偿刀具误差,实现轨迹自动生成,通过力控传感器实现开刃、去毛刺、抛光等工艺过程,稳定高效。


特点介绍:

· 高柔性操作:工作站可兼容4—10寸刀具开刃口、去毛刺、抛光作业,生产效率提升50%;

· 模块化设计:上料、检测、开刃、抛光等工序均实现模块化设计,相互组合可轻松换型,实现不同刀具工艺的生产;

· 智能化运行:通过力控工艺包及AutoGen视觉工艺包实现智能化设备运行,整体开刃效果提升40%,打磨后初始锋利度可超过90张,耐久锋利度可达350张;

· 绿色化生产:一体式工作站设计,低噪音,集成除尘、排污系统,实现生产过程绿色化。

 

可选功能:

· 其它类型刀具产品

· 去披锋与抛光打蜡


×

*

*

*

* 文件格式"doc","docx"

京ICP备15052625号-1 天晴创艺:网站建设