近日,珞石机器人相继亮相于国内外两场重磅展会,一是被誉为“全球规模最大、水平最高机器人展之一”的2023 iREX 日本东京国际机器人展,另一个则是有着“大湾区先进制造业技术创新风向标”之称的2023 DMP大湾区工业博览会。
从深圳到日本,从闪耀粤港澳大湾区,到驰骋国际舞台,与世界先进企业同台竞技,珞石机器人重点展示行业领先的工业、协作和复合机器人产品,以及在焊接、码垛等场景的创新应用解决方案,向全球观众展示中国智造的实力与魅力。
01 珞石CMR系列复合机器人 助力多场景智造升级
珞石柔性协作机器人灵活搭配移动底盘、2D/3D 视觉以及末端工具实现移动、识别、抓取等多种功能,广泛应用于物料转运、机床上下料及设备操控等场景。
特性优势
1 开放兼容:机械臂采用无控制柜一体化机身,系统设计更灵活,机械臂与底盘皆具备多传感器,在应对狭窄通道、紧凑型生产线以及高动态复杂环境时具备更强适应能力;
2 灵活柔性:支持激光SLAM、二维码等多种导航方式,实现复杂路径自主规划,智能识别障碍物;
3 精准智能:导航精度±10mm,机械臂重复定位精度±0.03mm,实现高精准定位作业;
4 安全可靠:机械臂各轴关节内置力传感器,通过多项功能安全认证,人机交互协作更安全;
5 经济高效:无需改变工作环境,快速构建地图自动导航,大幅降低运维成本。
适用领域
半导体、机床加工、3C电子、日化制造、电力等。
02 珞石柔性焊接机器人 让焊接更简单、更高效
珞石柔性机器人焊接解决方案,支持多种摆焊模式,可完成不同形状的焊接轨迹,适用于各类焊接场景。
特性优势
1 简单易用:灵敏拖动示教,覆盖90%焊接场景,无需专业焊接及编程知识;全中文界面,多功能多设备融合,复杂功能一键完成;
2 部署便捷:全铝合金本体,一体化无控制柜,多种场景应对自如;
3 灵活安全:全身关节内置高精度力矩传感器,双冗余安全架构,人机协作更安全;
4 功能丰富:自主xCore控制系统和核心底层控制技术,轻松应对各种焊接需求;支持实时与非实时SDK接口,可自定义生成应用程序;通过激光或视觉技术,自动生成机器人路径和轨迹。
适用领域
船舶制造、工程机械、电力电站、钢结构、五金件、钣金等。
03 珞石码垛机器人 重新定义码垛易用性
珞石机器人基于具备大负载、大臂展优势的CR20柔性协作机器人以及推出的码垛工艺包,可满足各类码垛需求,帮助各种规模企业实现灵活的码垛自动化。
特性优势
1 编程简单:内含图形化工艺设置向导软件,可视化编程,搭载码垛工艺包,普通员工也可轻松操作;
2 安全稳定:工业级关节力传感器,提供冗余双通道安全I/O接口,支持3N灵敏碰撞检测和传感器安全检测;
3 部署灵活:高度集成设计,占地面积小,部署堆垛任务简单快捷;
4 柔性生产:多种功能场景快速切换,适配人机协作、双机协作、多机协作多种模式。
适用领域
食品、医药、3C、日化、电商等。
前瞻性了解客户需求,紧跟制造业市场动向。珞石机器人陆续推出复合机器人,以及基于柔性协作机器人的焊接、码垛、螺丝锁附等柔性智能解决方案,助力客户在多个自动化应用场景实现智造升级。此外,在这两场展会中,珞石机器人还展出了去毛刺、螺丝锁附、视觉分拣等创新应用,覆盖3C电子、汽车零部件、金属加工等行业,吸引了众多行业客户前来参观交流。
珞石机器人频频亮相海内外大型展会,向全球用户展示前沿产品和技术的同时,也在不断向世界传播中国智造的魅力。未来,珞石机器人将继续专注于提供更智能、更高效、更安全的产品和自动化解决方案,持续拓展海内外市场,为全球客户创造更大的发展机遇。