企业痛点
▔▔▔
当前,随着电动汽车的爆发式增长,以及自动驾驶技术的日益成熟,未来无人驾驶汽车一定不会依赖人工充电,自动化无人充电将成为电动汽车生态链中的重要一环和标配。如何为电动汽车快速便捷地补充电量成为一众企业亟待解决的难题。
解决方案
▔▔▔
珞石新一代柔性协作机器人xMate,采用高动态力控技术,具备如同人类手臂肌肉控制的柔顺特性和力感知能力,能够灵活柔顺地完成充电枪插拔过程,避免卡死现象,减少充电枪耗损。
同时,xMate通过100余项设计验证实验,20余项出厂测试,具备IP67高等级防护,能够适应各种复杂环境。
此外,xMate小巧轻便、灵活易部署,结合视觉进行拍照定位,充分满足对识别并插入充电口的准确性以及稳定性、可靠性等方面的要求,可谓是为无人充电场景量身打造,已在该场景落地应用。
客户收益
▔▔▔
同时满足两个停车位的自动充电需求,无需对车辆及充电插座进行任何改制,自动适应车辆停车误差,40-50min内完成充电80%。
机器人型号:xMate ER7 Pro 柔性协作机器人
▔▔▔
负载:7 kg
臂展:850 mm
轴数:7轴自由度
可重复性:±0.03 mm