企业痛点
▔▔▔
在某企业汽车齿轮加工产线,由人工将未加工的产品放入机床内进行加工,等待加工完成后再从机床内取出并放置至料盘中,整个加工前后的上下料工序全由人工完成。然而恶劣的工作环境不仅存在着安全隐患,长时间高负荷的工作也容易导致效率低下,造成人工上下料的产品质量稳定性不够,难以满足大批量、高质量的生产需求。企业产线进行减员增效,变革升级的诉求明显。
珞石方案
▔▔▔
珞石采用高性能六轴工业机器人+料盘+传送机构的方式,代替人工完成上下料工作。
客户收益
▔▔▔
原本每个站需要2名人工,现在每个站仅需要1台机器人即可轻松完成工作。不仅把工人从危险、重复的工作环境中解放出来,降低工人的劳动强度,而且高精度的XB7工业机器人相较人工能够极大提高生产效率和产品品质,已成为企业智能化生产转型上的得力助手。
机器人型号:XB7 六轴工业机器人
▔▔▔
负载:7 kg
臂展:707 mm
可重复性:±0.02 mm