控制柜型号 | XBC3 | XBC3E |
外形尺寸(宽 ╳ 深 ╳ 高) | 469 mm × 497 mm × 261 mm | 560 mm × 485 mm × 758 mm |
自重 | 30 kg | 75 kg |
标准I/O | Input:16;Output:16 | |
IP防护等级 | IP40 | |
供电类型 | 230VAC, 电压波动范围不超过-15%~+10%, 频率变化范围不超过±2% | 3 × 380VAC, 电压波动范围不超过-15%~+10%, 频率变化范围不超过±2% |
额定功率 | 1.5kW(XB4、XB4h),1.7kW(XB12系列), 2.5kW(XB7、XB7h、XB7L、 XB7XL),2.7kW(XB10 R1206) | 9.5kW(XB16、XB20、XB25) |
工作环境温度 | 0℃ ~ +40℃ | |
储存温度 | -10°C~+55°C | |
工作/储存最大环境湿度 | ≤80%,无凝露 | |