XB7系列 工业机器人
更高速 更可靠 更精巧
XB7系列机器人包含两种臂展,用户选择更灵活;其中707mm臂展机器人具备中空手腕配置,应用部署更轻松、更紧凑;出色的稳定性和业界一流的运动速度,满足用户对品质和节拍的要求。
XB7系列
申请样机
产品基本参数
XB7L 规格

手腕负载

7 kg

本体质量

约52 kg

工作半径

906 mm

自由度

6

IP防护等级

IP67

驱动方式

交流伺服驱动

重复定位精度

±0.03 mm

作业温度

0℃~+40℃

储藏温度

-10℃~+55℃

噪音水平

≤70 dB(A)

集成气源

4-Φ4,5bar

集成信号源

8路(30V,0.5A)

安装方式

地面,悬挂


运动参数

工作范围

最大速度

1

-170°~+170°

355°/s

2

-96°~+130°

355°/s

3

-195°~+65°

355°/s

4

-170°~+170°

480°/s

5

-120°~+120°

450°/s

6

-360°~+360°

705°/s


XB7h 规格

手腕负载

7 kg

本体质量

约50 kg

工作半径

707 mm

自由度

6

IP防护等级

IP67

驱动方式

交流伺服驱动

重复定位精度

±0.02 mm

作业温度

0℃~+40℃

储藏温度

-10℃~+55℃

噪音水平

≤75 dB(A)

集成气源

4-Φ4,5bar

集成信号源

8路(30V,0.5A)

安装方式

地面,悬挂


运动参数

工作范围

最大速度

1

-170°~+170°

440°/s

2

-96°~+135°

355°/s

3

-195°~+65°

440°/s

4

-170°~+170°

480°/s

5

-120°~+120°

450°/s

6

-360°~+360°

900°/s


XB7 规格

手腕负载

7 kg

本体质量

约50 kg

工作半径

707 mm

自由度

6

IP防护等级

IP67

驱动方式

交流伺服驱动

重复定位精度

±0.02 mm

作业温度

0℃~+40℃

储藏温度

-10℃~+55℃

噪音水平

≤70 dB(A)

集成气源

4-Φ4,5bar

集成信号源

8路(30V,0.5A)

安装方式

地面,悬挂


运动参数

工作范围

最大速度

1

-170°~+170°

440°/s

2

-96°~+135°

355°/s

3

-195°~+65°

440°/s

4

-170°~+170°

480°/s

5

-120°~+120°

450°/s

6

-360°~+360°

705°/s


如何改变你的行业?
XB7系列工业机器人
适用场景
XB7系列 应用案例
文件下载 XB7 系列
申请样机
回到顶部