NB80系列 工业机器人
大负载 高惯量 高防护
NB80系列机器人拥有同级别机器人中更大的运动范围和负载能力,能够满足广泛的智能化作业需求。其高惯量运动特性,完美适用于大惯量作业场景,高级别防护等级,轻松应对恶劣环境。
NB80系列
申请样机
产品基本参数
NB80-50/2.6 规格

手腕负载

50 kg

本体质量

约645 kg

工作半径

2598 mm

自由度

6

IP防护等级

IP65(手腕IP67)

驱动方式

交流伺服驱动

重复定位精度

±0.08 mm

作业温度

0℃~+45℃

储藏温度

-10℃~+55℃

安装方式

地面,悬挂

集成气源

2-Φ12, 8bar

集成信号源

24路(30V, 0.5A)

运动参数

工作范围

最大速度

轴1

-185°~+185°

170°/s

轴2

-90°~+155°

180°/s

轴3

-210°~+80°

180°/s

轴4

-200°~+200°

285°/s

轴5

-130°~+130°

285°/s

轴6

-360°~+360°

360°/s

NB80-80/2.2 规格

手腕负载

80 kg

本体质量

约635 kg

工作半径

2200 mm

自由度

6

IP防护等级

IP65(手腕IP67)

驱动方式

交流伺服驱动

重复定位精度

±0.06 mm

作业温度

0℃~+45℃

储藏温度

-10℃~+55℃

安装方式

地面,悬挂

集成气源

2-Φ12, 8bar

集成信号源

24路(30V, 0.5A)

运动参数

工作范围

最大速度

轴1

-185°~+185°

170°/s

轴2

-90°~+155°

145°/s

轴3

-210°~+80°

170°/s

轴4

-200°~+200°

285°/s

轴5

-130°~+130°

285°/s

轴6

-360°~+360°

285°/s

如何改变你的行业?
NB80系列工业机器人
适用场景
NB80系列 应用案例
文件下载 NB80 系列
申请样机
回到顶部