XB10系列 工业机器人
更高速 更可靠 更精巧
XB10系列机器人采用全铸铝机身设计,同级别产品中重量最轻,速度更快;先进的全封闭手臂内部走线设计,部署更简单、更紧凑。
XB10系列
申请样机
产品基本参数
XB10 规格

手腕负载

10 kg

本体质量

约76 kg

工作半径

1206 mm

自由度

6

IP防护等级

IP54

驱动方式

交流伺服驱动

重复定位精度

±0.05 mm

作业温度

0℃~+40℃

储藏温度

-10℃~+55℃

噪音水平

≤70 dB(A)

集成气源

4-Φ4,5bar

集成信号源

8路(30V,0.5A)

安装方式

地面,悬挂


运动参数

工作范围

最大速度

1

-170°~+170°

297°/s

2

-95°~+125°

223°/s

3

-195°~+65°

223°/s

4

-170°~+170°

480°/s

5

-120°~+120°

360°/s

6

-360°~+360°

705°/s


如何改变你的行业?
XB10系列工业机器人
适用场景
XB10系列 应用案例
文件下载 XB10 系列
申请样机
回到顶部