负载 | 3 kg | 自重 | 约21 kg | 工作半径 | 760 mm | |
自由度 | 6 | IP防护等级 | IP54 | 供电电源 | 90-264VAC, 47-63Hz/48VDC | |
重复定位精度 | ±0.03 mm | 工作温度范围 | 0℃~45°C | 力感应,工具法兰 | 力, x-y-z | 力矩, x-y-z |
工具端最大速度 | ≤3 m/s | 笛卡尔刚度 可调范围 | 0~3000N/m | 力控相对精度 | 0.5 N | 0.1 Nm |
机器人安装 | 任意角度安装 | 0~300Nm/rad | ||||
运动参数 | 轴 | 工作范围 | 最大速度 | |||
轴1 | ±170° | 180°/s | ||||
轴2 | ±120° | 180°/s | ||||
轴3 | ±120° | 180°/s | ||||
轴4 | ±170° | 225°/s | ||||
轴5 | ±120° | 225°/s | ||||
轴6 | ±360° | 225°/s |
控制柜 | 本体集成控制器 | |||
人机交互设备 | 笔记本/PAD/拖动交互面板 | |||
安全设备 | 手持使能 1 路 / 手持急停 1 路 | |||
拖动示教功能 | 拖动方式: 笛卡尔空间 / 轴空间; 示教方式: 点位 / 连续轨迹 | |||
高动态力控 | 笛卡尔空间 / 轴空间阻抗控制; 力控搜索运动规划 | |||
通讯协议 | TCP/IP 1000Mbit, Modbus TCP, Profinet, Ethernet/IP,DeviceNet,CC-LIink,CC-Link IE Field Basic | |||
外部控制接口 | 支持高动态外部控制; 底层力 / 位置控制接口; 机器人模型库及 API |
负载 | 3 kg | 自重 | 约22 kg | 工作半径 | 760 mm | |
自由度 | 7 | IP防护等级 | IP54 | 供电电源 | 90-264VAC, 47-63Hz/48VDC | |
重复定位精度 | ±0.03 mm | 工作温度范围 | 0℃~45°C | 力感应,工具法兰 | 力, x-y-z | 力矩, x-y-z |
工具端最大速度 | ≤3 m/s | 笛卡尔刚度 可调范围 | 0~3000N/m | 力控相对精度 | 0.5 N | 0.1 Nm |
机器人安装 | 任意角度安装 | 0~300Nm/rad | ||||
运动参数 | 轴 | 工作范围 | 最大速度 | |||
轴1 | ±170° | 180°/s | ||||
轴2 | ±120° | 180°/s | ||||
轴3 | ±170° | 180°/s | ||||
轴4 | ±120° | 180°/s | ||||
轴5 | ±170° | 225°/s | ||||
轴6 | ±120° | 225°/s | ||||
轴7 | ±360° | 225°/s |
控制柜 | 本体集成控制器 | |||
人机交互设备 | 笔记本/PAD/拖动交互面板 | |||
安全设备 | 手持使能 1 路 / 手持急停 1 路 | |||
拖动示教功能 | 拖动方式: 笛卡尔空间 / 轴空间; 示教方式: 点位 / 连续轨迹 | |||
高动态力控 | 笛卡尔空间 / 轴空间阻抗控制; 力控搜索运动规划 | |||
通讯协议 | TCP/IP 1000Mbit, Modbus TCP, Profinet, Ethernet/IP,DeviceNet,CC-LIink,CC-Link IE Field Basic | |||
外部控制接口 | 支持高动态外部控制; 底层力 / 位置控制接口; 机器人模型库及 API |
负载 | 7 kg | 自重 | 约27 kg | 工作半径 | 850 mm | |
自由度 | 6 | IP防护等级 | IP54 | 供电电源 | 90-264VAC, 47-63Hz/48VDC | |
重复定位精度 | ±0.03 mm | 工作温度范围 | 0℃~45°C | 力感应,工具法兰 | 力, x-y-z | 力矩, x-y-z |
工具端最大速度 | ≤2.5 m/s | 笛卡尔刚度 可调范围 | 0~3000N/m | 力控相对精度 | 0.5N | 0.1Nm |
机器人安装 | 任意角度安装 | 0~300Nm/rad | ||||
运动参数 | 轴 | 工作范围 | 最大速度 | |||
轴1 | ±170° | 90°/s | ||||
轴2 | ±120° | 90°/s | ||||
轴3 | ±120° | 180°/s | ||||
轴4 | ±170° | 180°/s | ||||
轴5 | ±120° | 180°/s | ||||
轴6 | ±360° | 180°/s |
控制柜 | 本体集成控制器 | |||
人机交互设备 | 笔记本/PAD/拖动交互面板 | |||
安全设备 | 手持使能 1 路 / 手持急停 1 路 | |||
拖动示教功能 | 拖动方式: 笛卡尔空间 / 轴空间; 示教方式: 点位 / 连续轨迹 | |||
高动态力控 | 笛卡尔空间 / 轴空间阻抗控制; 力控搜索运动规划 | |||
通讯协议 | TCP/IP 1000Mbit, Modbus TCP, Profinet, Ethernet/IP,DeviceNet,CC-LIink,CC-Link IE Field Basic | |||
外部控制接口 | 支持高动态外部控制; 底层力 / 位置控制接口; 机器人模型库及 API |
负载 | 7 kg | 自重 | 约29 kg | 工作半径 | 850 mm | |
自由度 | 7 | IP防护等级 | IP54 | 供电电源 | 90-264VAC, 47-63Hz/48VDC | |
重复定位精度 | ±0.03 mm | 工作温度范围 | 0℃~45°C | 力感应,工具法兰 | 力, x-y-z | 力矩, x-y-z |
工具端最大速度 | ≤2.5 m/s | 笛卡尔刚度 可调范围 | 0~3000N/m | 力控相对精度 | 0.5 N | 0.1 Nm |
机器人安装 | 任意角度安装 | 0~300Nm/rad | ||||
运动参数 | 轴 | 工作范围 | 最大速度 | |||
轴1 | ±170° | 90°/s | ||||
轴2 | ±120° | 90°/s | ||||
轴3 | ±170° | 180°/s | ||||
轴4 | ±120° | 180°/s | ||||
轴5 | ±170° | 180°/s | ||||
轴6 | ±120° | 180°/s | ||||
轴7 | ±360° | 180°/s |
控制柜 | 本体集成控制器 | |||
人机交互设备 | 笔记本/PAD/拖动交互面板 | |||
安全设备 | 手持使能 1 路 / 手持急停 1 路 | |||
拖动示教功能 | 拖动方式: 笛卡尔空间 / 轴空间; 示教方式: 点位 / 连续轨迹 | |||
高动态力控 | 笛卡尔空间 / 轴空间阻抗控制; 力控搜索运动规划 | |||
通讯协议 | TCP/IP 1000Mbit, Modbus TCP, Profinet, Ethernet/IP,DeviceNet,CC-LIink,CC-Link IE Field Basic | |||
外部控制接口 | 支持高动态外部控制; 底层力 / 位置控制接口; 机器人模型库及 API |