客户需求
▔▔▔
从两个料架取PCB板,搬运至输送带;
循环动作,一分钟搬运PCB板8片。
项目难点
▔▔▔
业界主流的25kg机器人速度不足,无法实现8片的搬运节拍;
PCB板面积为1000mm*500mm,惯量超出主流产品负载能力,机器人容易出现抖动,烧电机现象。
解决方案
▔▔▔
珞石提供负载25kg机器人,节拍实现8片/min;
与业界主流产品相比,珞石XB25的负载能力处于领先地位,适合大面积PCB板搬运,运动平稳;
使用总线通信,3根连线完成复杂通信,降低客户接线与维护成本。
机器人型号:XB25 六轴工业机器人
▔▔▔
负载:25 kg
臂展:1617 mm
可重复性:±0.05 mm
客户获益
▔▔▔
在如此大面积的负载情况下,机器人依然动作平稳流畅,超出客户预期,客户顺利交付项目。