服务全球Tier1及其海外工厂
3C电子行业的自动化
金属行业“新八级工”
开创未来的医疗技术
磨刀老手艺接班人
高效安全的商用和教育解决方案
赋能多种工业场景智造升级
360°全无忧服务体系
全体系的出众培训课程
最新的产品技术规格
产品操作使用以及常见问题解答
ROKAE最新的新闻报道
行业最前沿的媒体报道
关于我们
ROKAE荣誉
用机器人技术让生活更美好
我们的技术实力
我们与伙伴紧密合作
接受未来的邀请
联系方式
设置MyROKAE账户信息
绑定设备 方便维护
售后服务
快速解决您的问题
报修设备
机器人型号:XB7XL 六轴工业机器人
▔▔▔
负载:7 kg
臂展:1206 mm
可重复性:±0.05 mm
解决方案 | 上下料 | 柔性协作机器人
解决方案 | 焊接 | 柔性协作机器人
如您有任何疑问或希望了解更多信息,欢迎留言