近日,珞石全系列柔性协作机器人获得了国际公认的检验、鉴定、测试和认证机构SGS授予的欧盟CE认证证书及功能安全证书,标志着珞石协作机器人全产品线其安全可靠性已经达到了国际标准认可的先进水平。
技术创新 全面保障产品安全性
众所周知,协作机器人最显著的优势在于其不像传统工业机器人一样需要在特定工作区域设置物理围栏,而是能够直接融入生产环境与人类近距离协作。这也就意味着它们必须具备高度的安全性。
珞石在协作机器人领域扎根多年,自主研发打造的新一代柔性协作机器人采用关节力控技术体系,每个关节内置高精度扭矩传感器,碰撞检测灵敏度相比电流环检测提升至少5倍,适配各种人机协作开放场景应用。
同时,为进一步提高协作机器人的安全性能,珞石采取了多重措施。在控制架构层面,珞石采用双通道冗余的安全架构,完全符合德国质量监测局为协作机器人制定的功能安全标准的要求。配置独立SIL3等级认证RSC(Robot Safety Controller)安全控制器,实时监控机器人数据,有效杜绝传感器和控制器失效引发的安全事故。此外,珞石还采用先进吸合式抱闸技术,使得断电下坠距离小于1mm,能够有效应对突发情况。
强强联合 产品安全与可靠性持续升级
本次与SGS合作期间,双方团队紧密配合。SGS项目组在产品设计的早期开展安全评估工作,贯穿整个产品开发过程,对设计的每一阶段产生的文件进行详细评估,并提出技术问题,保证机器人从模块到成品的设计都符合协作机器人的安全要求。后续通过全面的安全评估测试,并审核相关技术文档,最终确认珞石柔性协作机器人全系列产品线其安全可靠性已经达到了国际标准认可的先进水平。
此次协作全线产品获得SGS授予的CE认证证书及功能安全证书,进一步树立了行业安全性与可靠性标杆,不仅意味着珞石可以为国内客户提供更安全可靠的完整产品矩阵,助力制造业智能化转型升级,同时也标志着珞石协作全系列获得了全球市场的准入通行证,能够进一步扩大海外市场,为全球客户高效高品质生产持续保驾护航。
长期以来,珞石机器人秉承“用机器人技术让生活更美好”的使命,不断夯实技术,打磨产品,助力企业实现智能化转型升级。目前,珞石机器人已为超千家客户提供更智能、更高效、更安全的产品和自动化解决方案等服务,覆盖汽车、3C电子、一般工业、光伏、商业、医疗等行业领域,累计市场保有量超过两万台。在权威资质的加持下,未来珞石机器人将进一步深化技术创新与品质升级,深度参与全球市场,为全球客户提供更卓越的产品和服务。
关于SGS
SGS是国际公认的测试、检验和认证机构,在世界各地共有96,000多名员工,分布在2,600多个分支机构和实验室,构成了全球性的服务网络。
SGS通标标准技术服务有限公司由SGS集团和隶属于国家市场监督管理总局系统的中国标准科技集团共同于1991年成立,现已在全国建成了90个分支机构和200多间实验室,拥有16,000多名训练有素的专业人员。