SR系列柔性协作机器人
xMate SR系列柔性协作机器人,采用极致轻量化机身设计,配置多重安全防护技术,具备超灵敏力感知,简单易用操作无门槛,最快半年可收回投资成本,是智能化场景升级改造中的理想之选。独立控制柜可应对更狭小的底座安装环境。










产品基本参数
SR3-3/0.7 规格

负载

3 kg

重量

约13.8 kg

工作半径705 mm

自由度

6

IP防护等级

IP54

供电电源

48VDC

重复定位精度

±0.03 mm

工作温度范围

0~50°C

力感应,工具法兰

力, x-y-z

力矩, x-y-z

工具端最大速度

≤1.5 m/s

笛卡尔刚度可调范围

0~3000N/m

力控相对精度

0.5N

0.1Nm

机器人安装

任意角度安装

0~300Nm/rad


运动参数

工作范围

最大速度

轴1

±360°

180°/s

轴2

-155°~+140°

180°/s

轴3

-175°~+135°

180°/s

轴4

±360°

180°/s

轴5

±360°

180°/s

轴6

±360°

180°/s


控制柜
名称LightCabxMate Control Cab(简称MCC控制柜)
防护等级IP20IP54
工作温度范围0℃~50°C0℃~50°C
湿度≤93%相对湿度(无冷凝)≤93%相对湿度(无冷凝)
输入电源48VDC单相90V~264VAC,频率47-63Hz;
单相180V~264VAC,频率47-63Hz(CR20系列)
外形尺寸228.5mm×180mm×88mm450mm×250mm×350mm
重量约2.4kg约15kg
通用数字IO4路数字输入,4路数字输出16路输入,16路输出(标配)
安全IO2路安全输入,1路安全输出5路安全输入,4路安全输出,均为双冗余通道
通信接口2路 Ethernet,EthercatRS232*1;千兆以太网RJ45*1;USB3.0*2;HDMI*1;EtherCAT*1
可选配扩展通用数字IO模块;模拟IO模块;增量式编码器信号采集模块等通用数字IO模块;模拟IO模块;增量式编码器信号采集模块等

  *注:不同配置控制柜重量会存在些许差异


SR4-4/0.9 规格

负载

4 kg

重量

约16.5 kg

工作半径919 mm

自由度

6

IP防护等级

IP54

供电电源

48VDC

重复定位精度

±0.03 mm

工作温度范围

0℃~50°C

力感应,工具法兰

力, x-y-z

力矩, x-y-z

工具端最大速度

≤2.0 m/s

笛卡尔刚度可调范围

0~3000N/m

力控相对精度

0.5N

0.1Nm

机器人安装

任意角度安装

0~300Nm/rad


运动参数

工作范围

最大速度

轴1

±360°

180°/s

轴2

-160°~+150°

180°/s

轴3

-170°~+140°

180°/s

轴4

±360°

180°/s

轴5

±360°

180°/s

轴6

±360°

180°/s


控制柜
名称LightCabxMate Control Cab(简称MCC控制柜)
防护等级IP20IP54
工作温度范围0℃~50°C0℃~50°C
湿度≤93%相对湿度(无冷凝)≤93%相对湿度(无冷凝)
输入电源48VDC单相90V~264VAC,频率47-63Hz;
单相180V~264VAC,频率47-63Hz(CR20系列)
外形尺寸228.5mm×180mm×88mm450mm×250mm×350mm
重量约2.4kg约15kg
通用数字IO4路数字输入,4路数字输出16路输入,16路输出(标配)
安全IO2路安全输入,1路安全输出5路安全输入,4路安全输出,均为双冗余通道
通信接口2路 Ethernet,EthercatRS232*1;千兆以太网RJ45*1;USB3.0*2;HDMI*1;EtherCAT*1
可选配扩展通用数字IO模块;模拟IO模块;增量式编码器信号采集模块等通用数字IO模块;模拟IO模块;增量式编码器信号采集模块等

  *注:不同配置控制柜重量会存在些许差异


SR5-5/0.9 规格

负载

5 kg

重量

约16.5 kg

工作半径919 mm

自由度

6

IP防护等级

IP54

供电电源

48VDC

重复定位精度

±0.03 mm

工作温度范围

0℃~50°C

力感应,工具法兰

力, x-y-z

力矩, x-y-z

工具端最大速度

≤2.0 m/s

笛卡尔刚度可调范围

0~3000N/m

力控相对精度

0.5N

0.1Nm

机器人安装

任意角度安装

0~300Nm/rad


运动参数

工作范围

最大速度

轴1

±360°

180°/s

轴2

-160°~+150°

180°/s

轴3

-170°~+140°

180°/s

轴4

±360°

180°/s

轴5

±360°

180°/s

轴6

±360°

180°/s


控制柜
名称LightCabxMate Control Cab(简称MCC控制柜)
防护等级IP20IP54
工作温度范围0℃~50°C0℃~50°C
湿度≤93%相对湿度(无冷凝)≤93%相对湿度(无冷凝)
输入电源48VDC单相90V~264VAC,频率47-63Hz;
单相180V~264VAC,频率47-63Hz(CR20系列)
外形尺寸228.5mm×180mm×88mm450mm×250mm×350mm
重量约2.4kg约15kg
通用数字IO4路数字输入,4路数字输出16路输入,16路输出(标配)
安全IO2路安全输入,1路安全输出5路安全输入,4路安全输出,均为双冗余通道
通信接口2路 Ethernet,EthercatRS232*1;千兆以太网RJ45*1;USB3.0*2;HDMI*1;EtherCAT*1
可选配扩展通用数字IO模块;模拟IO模块;增量式编码器信号采集模块等通用数字IO模块;模拟IO模块;增量式编码器信号采集模块等

  *注:不同配置控制柜重量会存在些许差异

SR3-C-H 规格

负载

3 kg

自重

约13.8 kg

工作半径706 mm

自由度

6

IP防护等级

IP54

供电电源

48VDC

重复定位精度

±0.02 mm

工作温度范围

0~45°C

力感应,工具法兰

力, x-y-z

力矩, x-y-z

工具端最大速度

≤1.5 m/s

笛卡尔刚度可调范围

0~3000N/m

力控相对精度

0.5N

0.1Nm

机器人安装

任意角度安装

0~300Nm/rad


运动参数

工作范围

最大速度

轴1

±175°

180°/s

轴2

-155°~+140°

180°/s

轴3

-175°~+135°

180°/s

轴4

±175°

180°/s

轴5

±175°

180°/s

轴6

±175°

180°/s



控制系统
拖动示教功能拖动方式:笛卡尔空间 / 轴空间;示教方式:点位 / 连续轨迹
高动态力控笛卡尔空间 / 轴空间阻抗控制;力控搜索运动规划
通讯协议

TCP/IP 1000Mbit, Modbus TCP, Profinet, Ethernet/IP, DeviceNet,

CC-Link, CC-Link IE Field Basic

外部控制接口支持高动态外部控制;底层力 / 位置控制接口;机器人模型库及 API


控制柜
名称LightCab
防护等级

IP20

重量约2.4kg
工作温度范围0℃~50°C外形尺寸

长228.5mm×宽180mm×高88mm

湿度≤93%相对湿度(无冷凝)用户IO

4路数字输入,4路数字输出

通信接口2路 Ethernet对外供电电源

24V 1.5A

如何改变你的行业?
SR系列协作机器人
适用场景
SR系列 应用案例
文件下载 SR 系列
申请样机
回到顶部