力控机器人应如何选择
行业资讯 2022/04/12

近年来越来越多的企业引入力控机器人参与生产制造,效率的提升和收益的提升都让越来越多的企业发现其强大的作用,也因此越来越多的企业有了引进该类型机器人的意向。那么对于这些企业而言率先需要了解的就是这种机器人应该如何选择。


YANG9103.jpg


一、要选够减速器品质好的机器人

减速器是力控机器人组件中非常重要的一块,好的减速器可以在噪音、抖动、输出扭矩、扭转刚度、背隙、重复定位精度和定位精度等方面有较好的控制,而这些都是直接影响生产效率和产品品质的影响因素,所以在选购时减速器的品质如何十分关键,可靠的机器人厂商一般都会为其机器人产品选配较好的减速器,企业在采购时应该注意考察这一细节。


二、要选择电机可靠的机器人

电机是力控机器人的核心组件,其运行的稳定性直接影响到扭矩、功率、惯量等等因素,而这些因素一旦受到影响又会进一步影响到产品的生产品质,所以对于有意向采购该类型机器人的企业而言,关注电机品质也是必不可少的一环。


三、要选择可靠性强的机器人

机器人本身的材质、整机的防护等级设计以及电柜的抗干扰能力等等都是衡量力控型机器人可靠性的关键指标,企业在采购过程中只有充分了解这些方面的内容才可能采购到可靠的机器人并在不同的工作环境使用。


当然价格如何也是影响企业选择的一个因素之一,总的来说企业就是要把上述的几点关注到位才有可能采购到比较好的力控机器人,后续也才有可能借助这些机器人实现生产的安全问题与便捷高效,对于提升企业本身以及企业产品的竞争力才会有所裨益。


最新新闻
申请样机
回到顶部