7月4-5日,以“智领新能源 精益创未来”为主题的“2024(第三届)新能源智能制造峰会”在常州隆重举办。珞石机器人副总裁王皓出席大会,围绕《机器人助力新能源行业智造升级》主题进行演讲,并在圆桌对话环节,针对当前新能源大赛道的需求场景、机器人应用能力提升等方面进行精彩分享。同时,凭借卓越的技术实力和品牌影响力,珞石机器人荣获“2024新能源智能制造优秀设备企业”奖项。
作为代表性新能源之一,近年来光伏行业持续快速迭代,多个工艺环节亟需智能制造来解决生产技术痛点。珞石机器人深入挖掘光伏行业的需求,针对重点场景进行专门的产品可靠性设计,解决了漏油、碎片、撞机点位丢失等机器人应用难题,同时,提供专用工艺包,进一步降低调试难度,提高产品易用性。
#1 防漏油
• 手腕高惯量负载能力:减少因手腕负载能力不足导致的漏油问题。
• 关节双密封设计:显著降低机器人关节漏油风险。
#2 更稳准
• 定制化运动参数及伺服参数:针对典型场景进行优化,满足精度要求。
• 全局振动抑制算法:保证机器人运动平稳性,降低碎片率,提升工作节拍。
#3 更易用
• 灵敏碰撞检测:快速响应并降低碰撞应力,减少点位偏移,现场更快恢复。
• 专用工艺包:提供排版/插片工艺包,大幅简化调试过程。
基于多元化的产品矩阵和完整的行业智能化解决方案,珞石已与众多光伏行业头部知名企业达成紧密合作,广泛应用在电池片、组件等工序环节。
01 花篮搬运/NB25系列
应用效果:
• 高负载能力与关节双密封设计,避免机器人关节漏油现象
• 高灵敏度及柔性的碰撞检测功能,减少机器人撞机后点位丢失问题,实现撞机后一键启动,快速恢复生产
• 针对花篮搬运场景,定制优化运动及伺服参数,保证运动柔顺性与平稳性,避免碎片
02 电池片插片/NB12系列
应用效果:
• 针对场景定制化的运动及伺服参数,保证机器人轨迹精度高于 0.2mm,避免取放时电池片破损或者刮花
• 产能最高可满足8500片/小时,机器人节拍最快13.5s,掉片率低于2/10000
• 机器人关节双密封有效减少长时间使用时的漏油现象,插片专用的工艺包大幅降低调试复杂度
03 电池串排版/NB25系列
应用效果:
• 机器人长期运行时,仍可保证排版定位精度高于0.5mm
• 针对场景优化的运动参数,单串节拍稳定在4s以内
• 排版专用的工艺包大幅降低调试复杂度,更换配方时间低于30min
04 接线盒无序抓取/XB7系列
应用效果:
• 视觉引导机器人进行接线盒无序抓取应用,单个节拍<5s
• 机器人完美适配3D视觉,调试简单
• 机器人长期使用下仍可保持高于0.5mm的定位精度
05 EL检测工装上下料/NB25系列
应用效果:
• 机器人搭配视觉的定位精度高于0.5mm,保证安装成功率
• 优秀的运动性能保证单个工装安装/拆卸节拍低于14s
未来,珞石机器人将继续深耕光伏产业链应用工艺,促进光伏行业智能制造的全面升级,为构建全人类的绿色低碳世界贡献珞石力量。