珞石机器人亮相ROBOT TECHNOLOGY JAPAN 2024日本机器人技术展
公司动态 2024/07/05

7月4日,日本国际机器人技术展览会ROBOT TECHNOLOGY JAPAN 2024在名古屋爱知县国际展示场盛大开幕。珞石机器人携最新机器人技术及行业解决方案亮相展会,彰显品牌强劲实力,加速推进海外布局。ROBOT TECHNOLOGY JAPAN是日本最大的 B2B 展览会之一,在日本工业中心地带“中部地区”举办。展会重点展示工业机器人、复合机器人和自动化系统,众多国际知名厂商参展。

日本市场是珞石全球化战略布局的重要版图之一,珞石此次携重磅产品惊艳亮相,开展首日便吸引了众多参展观众的关注与驻足咨询。

变速箱精密装配

珞石柔性协作机器人xMate ER3每个关节处都安装了力矩传感器,兼顾高精度运动控制和柔顺力控操作能力,能够在装配过程中模拟人手操作,实时调整机器人位置姿态,高效完成变速箱机构的精密装配工作。

变速箱装配_爱奇艺.jpg

复合机器人

珞石自研的复合机器人CMR系列,定位精度达±10mm,适应油污地面生产环境,机械臂执行精度可达±0.02mm,搭配2D/3D视觉,可实现移动、识别、抓取等多种功能,广泛应用于CNC上下料、物料转运、视觉检测等场景。

复合机器人2.jpg

书法机器人

珞石柔性协作机器人xMate SR3支持高精度灵巧拖动示教,能够学习、模仿并记下书法家的动作,精准复现大师级笔迹。在机器人高精度运动控制算法、高动态力控与柔顺控制能力的加持下,本次特邀的日本著名书法家、武藏野美术大学客座教授日野楠雄先生,每一幅现场创作的精湛作品,从毛笔字书写的力度到轨迹都被完美复刻,实现行云流水般的书写效果。

3D视觉分拣

珞石工业机器人XB7L搭载自研高性能控制系统,重复定位精度±0.03mm,完美适配3D视觉,能够准高效、精准地完成散装工件的拾取作业。

3D视觉分拣_爱奇艺.jpg

3C检测上下料

珞石工业机器人XB7L通过2D视觉轻松定位电子元件位姿及料盘,实现高节拍、高精度的上下料。机器人重复定位精度±0.03mm,有效保证取放料精度,性能可靠稳定,可以长时间运行,保证生产连续性。

3C检测上下料_爱奇艺.jpg

创新驱动 链接全球 

一直以来,珞石机器人专注底层核心技术,积极打造工业+协作全产品线矩阵,助力国内不同领域客户智能化转型升级。与此同时,珞石立足全球视野,加速推进全球化战略布局,不断亮相国际展会与世界客商面对面交流,将更多优质的产品和解决方案推向全球舞台。目前珞石机器人业务已遍布德国、墨西哥、俄罗斯、日本、韩国等40多个国家和地区,并同步向全球其他市场辐射拓展。

作为全球化企业,珞石机器人未来将继续专注产品创新与技术研发,为全球更多客户带来更智能、更高效、更安全的产品和自动化解决方案,以更加开放、进取的心态续写发展新篇章。


最新新闻
申请样机
回到顶部