复合机器人兼具“手、脚、眼、脑”等多种功能,能够出色应对更加精细、复杂的任务。近年来,因其卓越的多功能性和灵活性,复合机器人在市场上展现出强劲的发展势头。
珞石机器人凭借多年的技术积累,成功自主研发出高性能复合机器人CMR系列,完美融合了柔性协作机器人、移动底盘、2D/3D 视觉以及末端工具的优势,已广泛应用于机床上下料、检测、装配等场景。
CMR系列复合机器人
六大产品优势
防油污能力:强化支撑与悬挂系统,轮胎配置防滑纹路,确保油污地面达到±10mm定位精度。
高防护等级:末端IP67等级,有效抵御油液飞溅,保障恶劣环境稳定运行。
极速部署:模版化程序轻松复制,调试单台机床即可实现批量部署应用。
安全稳固:360°雷达全方位监控,空间障碍即时检测,机器人碰撞预警及四向急停保护。
开放融合:无控制柜设计提升灵活性,多传感器集成,适配动态复杂的作业场景。
柔性操控:力控与精度补偿技术结合,确保作业精准,2D/3D视觉方案与激光SLAM导航,实现环境自适应地图构建,无需改造。
典型应用场景
01 光学设备加工机上下料
场景挑战
精度要求±0.5mm;
生产环境洁净要求高,若受到环境污染,将影响量产产品的质量。
解决方案
机械臂高动态力控能力配合2D视觉补偿,末端精度满足±0.5mm,确保工件无磕碰、划伤等不良现象;
打通机床交互、2D视觉、扫码枪等多设备互联,1台复合机器人同时服务12台机床,生产效率大幅提升;
机械臂关节独特的双密封技术及一体化机身,有效避免内部润滑脂泄漏导致的产品污染损失,满足洁净要求。
02 3D打印机上下料
场景挑战
对机器人末端精度要求高;
以往人工上下料精度差、效率低,容易造成产线等待时间长、物料配送不及时等问题。
解决方案
机械臂高动态力控能力配合高精度激光SLAM算法、二维码二次定位,实现高精度物料转运及自动上下料;
1台复合机器人同时对应7台设备,5台复合机器人现场协同配合,24小时运行,生产效率提升40%以上。
03 面板加工上下料
场景挑战
物料易碎易损,要求取放精度±0.5mm。
解决方案
机器人末端采用2D视觉补偿,定位精度满足±0.5mm,实现高精度抓取和放置;
机械臂各轴关节内置高精度力矩传感器,取放过程实时监控调整受力,有效避免物料损伤,提升产品良率;
24小时搬运,车间人员减少80%,生产效率提升30%。
04 管道巡检
场景挑战
管线复杂,人工巡检劳动强度大,效率低,容易漏检、误检;
环境恶劣,存在许多安全隐患。
解决方案
激光SLAM导航方式,智能感知周围环境,复杂路径自主规划;
机器人整机经过严格质检,在复杂环境下仍能长时间稳定运行,实现无人值守区域覆盖巡检,减少安全事故隐患。
05 电力工件表面检测
场景挑战
工件面积巨大且容易受到损伤;
地面不平整,环境变化极易影响定位。
解决方案
采用各轴关节自带力控的大负载协作机器人,配合视觉系统实现高精度表面检测,确保工件无划伤现象;
优化的SLAM算法,反光路标布置,路径规划灵活,环境适应力强。
06 汽车自动充电
场景挑战
机器人需适应车辆停车误差,且具备较强力控能力
解决方案
采用珞石协作机器人,其高动态力控能力结合视觉拍照定位、力控搜索规划,可兼容移动过程中产生的位置误差,实现柔性插拔,减少充电枪和充电口损耗;
单台复合机器人可响应多个充电需求,实现智能规划路径,适应各种复杂环境。
07 柔性装配
场景挑战
装配精度要求较高;
涵盖多个工位,需要实现物料转运、上下料、螺丝锁附、检测等装配环节多个应用。
解决方案
协作机器人关节力控能力搭载视觉系统,实现高精度作业;
复合机器人、协作机器人结合数字孪生平台,打造智能柔性生产线,实现装配全过程应用。
08 果蔬采摘
场景挑战
传统人工采摘作业存在季节性强、效率低、人工短缺等问题。
解决方案
搭载视觉系统,可实现果蔬的精准抓取、采摘、放篮等多种任务;
机械臂与底盘皆具备多传感器,能够出色应对复杂环境,可提升采摘效率和质量,减少人力成本,优化农业生产过程。
未来,珞石机器人将不断优化和提升复合机器人产品的性能,助力更多行业实现效能跃升并创造超出预期的增益,推动整个行业迈向智能化的新篇章。