ROKAEロボットは、業界をリードする安全機能を備えています
消費者の需要の多様化に伴い、無人販売所やスマート化されたスーパーマーケットなど、新しい消費や小売のビジネスシーンはますます人気を博し、また医療美容、ヘルスケア、理学療法などの健康管理のビジネスシーンでもスマート化が進んでいます。商用サービスはかつてないほどインテリジェントになりました。「無人化・知能化 」は、将来のビジネス分野の発展トレンドになりつつあります。
ROKAEロボットは、業界をリードする安全機能、人間の腕に近い柔軟な制御機能を備え、シンプルで使いやすい機能により、様々な商用サービス業界に無限の可能性をもたらします。
ROKAEの業界の利点
使いやすさ
▔▔▔
制御装置のない設計とプラグアンドプレイの接続により、10分以内にロボットの配置が可能です。
冗長モーションコントロール
▔▔▔
7自由度を持つアームは人間の腕と同じ柔軟性を持ち、狭いスペースでも柔軟な動作やスマートな障害物回避が可能です。
究極の安全性
▔▔▔
トルクセンサによる超高感度衝突検知により、ワンタッチで停止でき、安全柵無しで運用可能です。
簡単なプログラミング
▔▔▔
1Nの軽い力でダイレクトティーチングできます。フローチャートを用いたグラフィカルなプログラミングインターフェースにより、誰でも簡単に操作、プログラミングできます。
オープンエコシステム
▔▔▔
豊富なI/Oと通信インターフェース、産業用エコシステムのほとんどのアクセサリをサポートしているため、ロボットの適用範囲が大幅に広がります。
安定性と信頼性
▔▔▔
100以上の設計検証実験、20以上の出荷試験をクリアし、MTBFは35000時間以上となっています。