
| 基本仕様 | 外形寸法 | 1100*700*625 mm(約) |
| シャーシ積載荷重 | 500 kg | |
| 自重 | 400 kg(約) | |
| シャシー | レーザーセンサー | 2個、前後対角 |
駆動方 | 差動駆動 | |
| 最大移動速度 | 1.4 m/s | |
| 位置精度 | ±10 mm,±0.5° | |
| ナビゲーション方式 | レーザーSLAM | |
| 航続性能 | バッテリー容量 | 48V、60AH |
| 航続時間 | 7h | |
| 充電方式 | 充電ステーション、1.5時間でフル充電 | |
| 総合性能 | 障害物走破性 | 段差3mm、隙間幅12m |
登坂角度 | ≤3° | |
動作環境 | 温度:0℃~50°C 湿度:10%~90%(結露しないこと) |