家电柔顺力控装配
Industries 2025/07/04

机器人型号: 珞石柔性协作机器人xMate CR7-7/0.98

▔▔▔

负载:7 kg

臂展:988 mm


•柔顺力控:先进力控搜索技术,支持多种力控搜索方式,解决精密零件公母头配合入孔难题;特有自适应调整模式,有效防止装配过程零件卡死、损耗

•灵敏感知:实时力/力矩监测功能,相对精度高达0.5N,灵敏识别环境接触力,有效防止部件装配损伤,支持力信息上传MES


More Cases
GET IN TOUCH
Back To Top