复合机器人CMR系列
珞石CMR系列复合机器人通过灵活的“手、眼、脚、脑”配合实现移动、识别、抓取等多种功能,能够灵活应对实际生产场景中复杂地面环境、高精度要求及高良率需求等众多挑战。
通过采用丰富的安全配置和多重精密补偿技术,CMR系列广泛应用于物料流转、CNC上下料、视觉检测及设备操控等场景,高效完成生产制造环节中各种复杂或多个不同工位之间的任务。
复合机器人CMR系列
申请样机

产品基本参数
复合机器人CMR 规格
基础外形尺寸(约)

1100*700*625 mm

底盘载重
500 kg
自重400 kg(约)
底盘激光传感器2个,前后对角
驱动方式差速驱动
最大移动速度1.4 m/s,±0.5°
定位精度±10 mm
导航方式激光SLAM
续航电池容量

48V,60AH

续航时间
7h
充电方式充电桩,1.5h充满
综合通过性台阶3mm,缝隙宽度12mm
爬坡角度≤3°
工作环境

温度:0℃~50℃

湿度:10%-90%,无压缩冷凝


如何改变你的行业?
复合机器人CMR系列
适用场景
复合机器人CMR系列 应用案例
文件下载 复合机器人CMR 系列
申请样机
回到顶部