| 硬件参数 | 站立高度 | 1.7m |
| 重量 | 约 75kg | |
| 自由度 | 手臂:7个;腿部:6个;腰部:2个;颈部:2个 | |
| 五指灵巧手 | 单手自由度:6 | |
| 关节数: 12 | ||
| 重量:540g | ||
| 最大抓握力:15N(拇指)/10N(四指) | ||
| 抓握力分辨率:0.5N | ||
| 拇指横向最大旋转范围:65° | ||
| 可以模拟人手实现精准抓取操作 | ||
| 动力性能 | 单臂负载 | 3kg(不含末端执行器) |
| 关节动力 | 膝关节最大扭矩≥320Nm,全力控关节 | |
| 支持力矩、速度位置混合控制 | ||
| 双编码器关节模组 | ||
| 行走能力 | 最快行走速度:≥0.5m/s | |
| 上下楼梯能力:≥15° | ||
| 适应室外水泥路面、民用建筑楼梯 |