
| 逐星H2-5 | 逐星H2-10 | ||
| 基本参数 | 尺寸(长宽高) | 750×650×1493~2000mm | |
| 整机重量 | 160kg | 180kg | |
| 自由度 | 合计 23:颈部 2;腰部 2;手臂 7×2;腿部 2;底盘 3 | ||
| 工作环境 | 0~45 ℃,0%~90%RH(无凝露) | ||
| 执行器 | 手臂 | 7自由度×2 | |
| 单臂负载 | 5kg | 10kg | |
| 力控 | 手臂、腰部、颈部、腿部 全身力控 | ||
| 力控技术 | 关节力传感器 | ||
| 末端执行器 | 支持电爪、灵巧手、电吸盘(选配) | ||
| 底盘驱动方式 | 全向 | ||
| 驱动轮数量 | 4 | ||
| 最大移动速度 | 1.5m/s | ||
| 底盘对接精度 | ±10mm | ||
| 感知 | 3D导航雷达 | 2 | |
| 相机 | 头部双目相机 1;鱼眼(选配)3;腕部双目相机(选配)1;腕部相机(选配) | ||
| IMU | 1 | ||
| 阵列麦克风(选配) | 环形四麦,360°拾音 降噪、回声消除 | ||
| 扬声器(选配) | 10W×2 | ||
| 续航 | 电池容量 | 18Ah×2,双电池,总36Ah | |
| 补能方式 | 直充、换电、自主回充(需要选配充电桩) | ||
| 续航时间 | 4小时 | ||
| 充电时间 | 2小时,10%~90% | ||
| 充电器输出 | 54. 75V 10A | ||
| 主控 | 通讯方式 WIFI 蓝牙等 | WiFi 2.4/5GHz 蓝牙 5G(选配) | |
| 算力(多选一) | NVIDIA Orin NX 8GB 117TOPS;NVIDIA AGX Orin 64GB 275TOPS;NVIDIA Thor T5000 2070TFLOPS | ||
| 其他 | 灯带 | 具备 | |
| 调试口 | HDMI、USB2.0、RJ45 | ||
| 外部急停 | 预留端子 | ||
| 无线急停(选配) | 选配 | ||
| 手柄控制(选配) | 游戏手柄控制 | ||
| 软件系统 | 二次开发 | 支持ROS2、Python SDK | |