全栈赋能 具身共生|第四届珞石机器人全球合作伙伴大会成功举办,共启物理AI时代新篇章
公司动态 2026/07/20

1 大会1.jpg

7月17日,珞石机器人(3752.HK)成功在北京举办第四届全球合作伙伴大会。本届大会以“全栈赋能·具身共生”为主题,汇聚1000+来自全球具身智能与机器人领域的行业专家、科研学者以及产业链上下游生态伙伴,共同探讨物理AI时代技术演进趋势与产业规模化落地路径。

大会现场,珞石重磅发布多项创新成果,全面呈现覆盖具身智能机器人本体、核心零部件、控制系统以及开放生态的全栈技术能力。同时,大会同期举办具身智能、智能焊接、通用工业智能制造三大行业分论坛及第二届供应商大会,并打造三大沉浸式体验展区,通过20+场技术分享、15+前沿应用展示和产业深入交流,与全球合作伙伴共话具身智造前沿,携手推动物理AI从技术探索走向规模化产业应用。

0 大会4.jpg

锚定物理AI产业航向 开启平台化战略跃迁

作为珞石机器人登陆资本市场后的首次全球合作伙伴大会,本届大会不仅是一场产业交流盛会,也是珞石面向物理AI时代战略升级的重要发布。

会上,珞石机器人创始人兼CEO庹华发表《物理AI时代的双向奔赴》主题演讲,围绕机器人产业发展趋势和物理AI时代技术变革以及产业生态建设方向,系统阐述珞石面向未来的发展战略。

3 演讲 庹总3.jpg

庹华表示,过去数十年,机器人作为智能制造的核心基础设施,极大地推动了制造业的自动化进程。如今,随着人工智能、大模型、感知技术与机器人不断融合,机器人正在从自动化设备向具备感知、认知和自主执行能力的智能系统演进。未来,机器人产业竞争的核心将不再局限于单一产品性能,而是基于底层技术、核心零部件、运动控制、智能软件平台以及产业生态的综合较量。

基于十一年来在机器人运动控制、力控技术、机器人本体及智能化应用领域的持续积累,珞石正加速向平台型机器人企业升级。本届大会上,珞石进一步明确“物理AI基础设施核心构建者”定位,致力于通过全栈技术能力,为机器人产业提供支撑智能机器人持续进化的基础设施。

庹华强调,珞石将依托ROKAE+生态,以更开放的技术赋能与更紧密的行业协同,与全球合作伙伴深度协作,共同构建生机盎然的“热带雨林”生态,推动机器人真正走向千行百业。

6 新品1.jpg

多款创新产品齐发 筑牢物理AI基础设施

围绕平台化战略方向,珞石机器人持续完善覆盖机器人本体、核心零部件、控制系统及开放生态的产品体系。本次大会现场,珞石集中发布多款创新产品,全面展现其面向物理AI时代的布局。

在具身智能领域,发布全系列人形力控臂、全系列力控关节模组、轮式人形机器人以及All-in-One的开放控制系统iNexus,为具身智能开发者和产业伙伴提供“开箱即用”的机器人全栈开发平台。

其中,珞石AR系列人形力控臂已完成3kg至20kg负载范围的全系列布局,采用全关节高精度力感知与力控技术,每个关节均内置高精度扭矩传感器,可实现更加精准、灵敏、安全的人机交互能力。同时,凭借轻量化设计、工业级卓越性能以及开放接口生态,AR系列可广泛应用于3C、汽车、新能源等行业的搬运、装配、分拣、检测等场景。

展品-AR力控双臂-USB插拔.jpg

作为机器人动力核心部件,HSA系列一体化力控关节具备高扭矩密度、高精度力感知以及极致轻量化特性,已形成覆盖不同应用需求的标准化关节产品矩阵,可适配轮式机器人、人形机器人等多类平台需求,为合作伙伴提供高性能动力核心解决方案。

同时,珞石重磅发布面向轮式双臂机器人及具身智能应用的iNexus控制系统,通过高实时运动控制能力、开放接口体系和软件生态支持,为行业提供更优的具身智能“小脑”基础设施。

1 大会新品 轮式.jpg

在具身智能“大脑”方面,珞石同步持续探索,其ROKAE Brain具身模型平台基于多模态世界模型架构,采用快慢脑结合的分层部署框架,其垂类技能模型也已在3C电子、新能源汽车锂电池精密装配中落地,推动机器人从执行预设任务向理解环境、自主完成任务演进。

在工业机器人领域,珞石正式推出大负载工业机器人双子星NB300与NB220系列。该系列覆盖150-300kg负载范围,具备高刚性、高稳定性和高防护能力,可广泛应用于汽车制造、新能源、金属加工等行业中的点焊、搬运、打磨、涂胶等复杂工业场景,进一步提升智能制造效率。

在柔性协作机器人领域,珞石发布全新一代ZR系列以及CR5柔性协作机器人。ZR系列基于HSA力控关节打造,采用全新整机构型,CR5小负载轻松拿捏大臂展,二者完美继承珞石协作全关节力控、灵活部署、高精高速、安全可靠等核心优势,满足焊接、装配、搬运、检测等多种柔性制造需求。

产品 工业-协作1.jpg

与此同时,大会现场精心打造了三大沉浸式展区,集中呈现了15+项行业领先的场景方案:

  • 具身智能前沿展示:包含力控双臂力控插拔、遥操数采演示,全系列HSA一体化力控关节展示,以及趣味十足的Helios轮式双臂机器人AI漆扇共创体验。

  • 智能制造解决方案:全景展出力控装配、激光切割、激光焊接、免示教弧焊、35kg大负载复合机器人等面向工业一线痛点的落地应用方案。

0 展品合集.jpg

共创开放协同生态 加速产业规模化落地

物理AI的长远发展需要开放协同的产业生态共同推动。大会期间,珞石机器人与9家具身智能行业生态伙伴举行了战略签约仪式,双方将围绕具身智能技术创新、产品协同、应用探索及生态建设等方向展开深度合作,携手推动具身智能产业加速发展。

此外,本届大会同期举办了具身智能、智能焊接、通用工业制造三大平行分论坛,邀请众多行业大咖同台论道:

  • 具身智能前沿技术与产业生态论坛:汇聚具身人形整机、大小脑、芯片及灵巧手等产业链核心玩家,围绕大模型、硬件本体、场景落地及产业生态等主要议题,共同探寻具身智能从技术验证走向规模化应用的可行路径。

  • 智能焊接技术与应用论坛:汇聚产业链上下游企业代表,围绕智能化焊接技术前沿成果与船舶海工、钢结构、工程机械等领域的产业实践,深入探讨协作焊接、免示教技术等行业痛点,以及AI具身智能焊接的商业化落地前景。

  • 通用工业智能制造论坛:来自制造业领域的专家和合作伙伴围绕机器人在汽车、新能源、通用工业等领域的创新应用展开分享,针对打磨、装配、激光切割、激光焊接应用痛点,共同探索AI技术赋能下智能制造发展的新路径。

5 分论坛.jpg

与此同时,第二届珞石机器人供应商大会同步举办。珞石与供应链合作伙伴进一步加强协同,共同构建高韧性、可持续发展的供应链生态,合力开创物理AI时代的共赢新局。

展品-AI漆扇3.jpg



未来,珞石将持续坚持全栈自研与开放合作,依托平台化技术能力和生态协同优势,携手全球合作伙伴共建开放共赢的产业生态,加速推动机器人真正走向千行百业,共启物理AI时代新篇章。

最新新闻
申请样机
回到顶部