初夏时节,中国焊接与智能制造领域热潮迭起。从常州的行业深度研讨,到深圳万众期待的焊接行业大展,珞石机器人凭借深厚的焊接技术积淀与前沿的AI赋能方案双展联动,成为行业瞩目的绝对焦点。
闪耀变压器大会 AI赋能解锁行业新边界
6月26日至27日,中国变压器绿色焊接与智能制造大会在常州成功举办。面对变压器制造对绿色、高效、智能化转型的迫切需求,珞石机器人焊接事业部营销总监资利龙在现场带来了题为《拥抱AI,赋能产业,解锁变压器行业焊接智造新边界》的主题报告。报告深度剖析了传统变压器焊接的痛点,并分享了珞石如何通过“柔性协作”与“AI智能”相结合的创新技术,为变压器行业量身定制高精度、高柔性的焊接智造方案。

重磅亮相埃森展 全关节力控硬核产品燃爆全场
紧接着,6月29日,焊接行业的年度盛会——第29届北京·埃森焊接与切割展览会在深圳国际会展中心拉开帷幕。珞石机器人携旗下尖端之作“全关节力控”柔性协作焊接机器人重磅亮相6号馆60701展位,吸引了无数专业观众驻足。

在本次埃森展上,珞石全方位展示了其在焊接领域的硬核技术积累与全面领先的成果:
丨全系列产品矩阵,覆盖焊接场景多元需求
珞石以协作机器人双矩阵精准出击,完美适配多元焊接场景:
CR系列:以CR12与CR20为代表,臂展分别达到1.4米和1.8米,是中大型工件焊接的绝佳利器
SR系列:以SR5为代表,自重仅16.5kg,专为狭小空间作业与快速搬运而生
丨全关节力控与先进运控算法,打磨极致工艺
珞石柔性协作焊接机器人每个关节均内置高精度扭矩传感器,仅需1N以内的力即可丝滑、精准地拖动机器人,让示教工作轻松自如。大臂展机型同样可以丝滑拖动,无需借助外部遥杆也可实现起、收弧的精准对点。
同时,得益于先进的动力学算法与振动抑制算法,机器人完美攻克了焊接路径精准度和抖动的行业难题;各轴±360°的运动范围,保障了复杂多曲线路径下的焊接姿态与连续轨迹。结合独特的奇异点规避算法,显著提高焊接效率,确保高品质焊接质量。
丨协作弧焊核心功能,让焊接“化繁为简”
珞石协作弧焊系统凭借简易编程、精准控制、专家工艺、高效执行四大核心优势,覆盖焊接全流程需求:
智能掌控:匹配智能拖动手柄与针对终端需求开发的协作弧焊图形化编程软件包,实现一手掌控,让复杂焊缝的编程像手机操作一样简单。
全场景适配:支持电弧跟踪、外部轴协同、多层多道、线激光实时跟踪、基于3D视觉的免示教等弧焊高阶功能,无惧工件偏差,显著提升焊接良品率。
丨底层控制系统,全面赋能合作伙伴
珞石机器人全自研的控制系统xCore,从底层的轨迹规划、振动抑制,到前端的电弧跟踪实时补偿,均实现了完全的自主可控。通过ROKAE+开放平台,珞石向客户开放底层SDK,支持合作伙伴基于专注的应用场景进行二次开发,全面赋能合作伙伴高效落地各类智能焊接场景,为行业智能制造规模化应用筑牢技术根基。

依托新一代“全关节力控”柔性协作焊接机器人,无论是多形态的灵活部署,还是复杂的多机龙门协同作业,珞石焊接解决方案已广泛覆盖钢结构、船舶海工、工程机械、起重机械、变压器、电力电建及一般工业等诸多领域,针对小批量、多品种的生产模式提供了完美的柔性化解法,让焊接柔性智造触手可及。

变压器绿色焊接大会的余热犹在,埃森焊接展的精彩仍在继续。
6月29日至7月2日,珞石机器人诚挚邀请您莅临6号馆60701展位。让我们齐聚深圳,现场解锁AI与焊接碰撞的无限可能,共拓智造新边界!