6月15-17日,ProPak China 2026上海国际食品加工与包装机械展览会联展将在上海国家会展中心盛大举办。珞石机器人联合iRIC智能制造与机器人国际联创中心,携RKE-PAR35智能协作码垛工作站重磅亮相8.1号馆81E65展位,为食品、饮料、日化等行业带来大负载码垛智造方案。
六大核心优势 破解行业码垛痛点
珞石RKE-PAR35智能协作码垛工作站搭载高性能五轴柔性协作机器人CR35-35/2.2C,打造专业级协作码垛能力。目前,珞石已完成17-45kg负载PKE-PAR系列产品矩阵布局,凭借超大负载、超高效率、极致安全、简易部署、柔性通用等多重核心优势,全方位解决传统码垛设备效率低、安全性差、换型繁琐等行业难题。

45Kg 超大负载
可选专业五轴协作码垛机器人,最大负载45kg,最大工作半径2246mm,最大码垛高度可达2600mm。
机器人本体刚性强,轻松应对各类重物码垛、高频作业任务。
TÜV级 极致安全
超21项TÜV安全功能认证、整机TÜV功能安全认证、SIL3等级独立安全控制器与双通道冗余监控,多重防护筑牢生产防线。
基于关节力矩传感器的碰撞检测灵敏度提升10倍,配合三级动态安全区域,实现灵敏碰撞急停,支持人机近距离协同作业。
9-20箱/分 超高效率
依托先进运动控制算法,实现9-20箱/分钟高速码垛,生产效率提升20%以上。
搭配无奇异点轨迹规划、全局振动抑制技术,动作流畅稳定,垛型规整标准。
0代码 快速部署
自研码垛工艺包,图形化操作界面搭配柔性拖动示教,零基础人员也能快速上手。
系统自动生成垛型与运行路径,5分钟极速换型;模块化设计即插即用,30分钟安装部署。
关节力传感技术
机器人内置关节力矩传感器,无需额外安装。
具备极致灵敏的柔性拖动示教与碰撞停止。
一机多用 柔性生产
500+配方存储能力,支持多吸多放、单吸单放等多种作业模式,适配99%主流产品规格。
全总线通讯与扩展IO接口,轻松实现产线柔性换型、多机协同,大幅缩短产线调整周期。

多场景落地应用 赋能行业智造升级
深耕具身智能与工业智造领域,珞石不止提供优质机器人硬件,更打造融合感知、决策、执行于一体的完整智能生产力系统,持续拓宽智能码垛技术的应用边界。
如今珞石RKE-PAR系列智能协作码垛工作站已在多个行业落地应用,积累大量成熟实践案例,凭借稳定可靠的运行表现,持续助力企业降本增效,加速产线智能化、柔性化转型。
在食品饮料行业,广泛应用于肉制品、调味品、饮品、酒水、面包、休闲零食等箱体码垛场景,通过双线双边、多吸多放、单吸单放等方案打破产线瓶颈,实现高效码垛。

在医药行业,为多家药企和医疗用品厂商打造无人化码垛方案,有效规避人工污染与差错;
在日化领域,柔性可换产模式轻松应对小批量多品种生产难题;
在小家电制造中,结合高精度3D视觉,实现货物的精准识别与码放,保障生产节拍与精度;
在新能源行业铝电池壳码垛中,凭借精准力控技术实现无损搬运,显著提升产品良率。

诚邀莅临 共赴智造新未来
展会名称:2026上海国际食品加工与包装机械展览会联展
展会时间:2026年6月15-17日
展会地点:上海国家会展中心
珞石展位:8.1号馆81E65展位
珞石机器人诚邀行业同仁莅临,共赴加工与包装行业智造新未来。