破解具身智能数据采集痛点,筑牢物理AI落地核心底座
行业资讯 2026/05/09

AI 技术的加速演进,让具身智能(Embodied AI)被业界视为通往通用人工智能的关键一跃,而制约这一技术从实验室走向规模化产业落地的核心瓶颈,正是具身智能数据采集体系的完善度。作为深耕工业机器人核心技术与具身智能赛道的标杆企业,珞石机器人凭借全栈自研的技术产品与深度的行业实践,为行业破解具身智能 “数据饥渴” 难题,提供了从硬件到算法的全链路解决方案。

具身智能落地的核心困境:仿真 “优等生” 为何频频在现实 “翻车”

当下的具身智能领域,一个普遍的行业痛点正在持续凸显:不少在仿真环境中各项测试拉满、堪称 “满分学霸” 的智能算法,一旦迁移到真实物理世界便频频 “崩溃”,无法适配复杂多变的现实工况,更难以满足工业场景的严苛落地要求。

数据采集 (3).jpg

究其根本,是当前行业正处在解决具身智能 “数据饥渴” 的关键窗口期。仿真环境的数据与真实物理世界始终存在天然的信息鸿沟,单纯依靠仿真训练的算法,无法应对现实场景中的变量与不确定性。而高质量、多维度的真机数据采集,正是打破这一壁垒、提升具身智能算法泛化性的核心关键,也是决定具身智能能否真正实现产业落地的核心前提。

真机数采 + 仿真训练:打造具身智能持续进化的数据飞轮

想要搭建起真实世界与仿真环境的双向桥梁,离不开高性能硬件载体与标准化数采流程的双重支撑,而具身智能数据采集的体系化建设,正是实现这一目标的核心抓手。在他山科技具身智能触觉及多模态感知数训创新中心,一套基于珞石人形力控臂打造的全流程数据采集训练体系,已经实现了应用。

数据采集 (5).jpg

从 “原子动作采集” 到 “真实任务训练”,再到 “泛化场景探索”,数采人员可通过珞石机器人遥操作系统完成全流程数据采集工作,而真机采集的多维度真实场景数据,会被同步送入仿真平台进行算法迭代与模型训练。在仿真世界中,机器人可通过无限试错实现算法的极速迭代,充分验证技能的稳定性与可靠性,确保其迁移到实机后能够高效、稳定落地。

真机采集的真实场景数据与仿真训练的海量迭代数据相互补充、正向循环,形成了具身智能持续进化的数据飞轮,当训练成熟的算法模型导入真实产线,机器人便可直接自主完成各类智能化作业任务,真正实现了从仿真到现实的无缝落地,为具身智能数据采集的标准化流程建设提供了可复制的行业范本。

硬核技术支撑:珞石人形力控臂,重构具身智能数据采集底层能力

这套数据采集体系能够高效运转的核心,离不开珞石机器人自研的人形力控臂的硬核技术支撑,也正是底层技术的突破,让具身智能数据采集的效率与质量实现了量级跃升。

珞石的人形力控臂,搭载了珞石完全自研的 HSA 集成力控关节,内置高精度扭矩传感器,依托全关节高精度力感知与力控技术,可实现对外力的极速响应与精准识别,能够稳定胜任精密装配、柔性抓取等高难度工业作业任务。同时,产品配备的零力拖动示教功能,大幅降低了产线调试与数据采集的技术门槛,充分兼顾了人机协作的安全性与灵活性。

数据采集 (4).jpg

凭借珞石机器人十年积淀的底层运动控制算法,AR 系列人形力控臂在 1:2 负载自重比的严苛条件下,仍可保持 ±0.1mm 的重复定位精度,完美适配各类工业精细化操作场景与具身智能数据采集的核心需求,成为行业内真机数采的标杆级硬件载体。

补齐力维度核心短板,从根源缩小 sim2real 落地鸿沟

对于具身智能数据采集而言,力维度信息的缺失,一直是导致仿真与真机数据错位、sim2real gap 难以缩小的核心痛点。而珞石的人形力控臂凭借全关节力控能力,为数据采集增加了关键的力维度信息,让仿真环境与真机场景的数据实现高度对齐,从根源上缩小了 sim2real gap,让智能算法与复杂工业工艺真正实现落地可用。

与此同时,力控臂的引入,不仅大幅提升了具身智能数据采集的整体效率,其自带的高精度力反馈能力,更让真机学习的训练准确性与任务成功率实现了本质提升。在高精密柔性装配这一具身智能落地的核心场景中,珞石机器人的技术优势得到了充分验证。

工业具身智能场景加速落地 (3).jpg

基于力觉 + 视觉融合的多模态模型架构,珞石开发了专属垂类技能模型(skill model),让机器人拥有了类人的 “力觉进化” 精密操作能力。针对 USB 插拔这类极小公差零件的精密组装插接任务,在 HIL(human in the Loop)模式下,仅需采集 50-60 条小样本数据,基于珞石的多模态模型训练架构,机器人便可自主完成高精度插接任务,即便在来料存在误差、外部有干扰的工况下,仍能保持极高的任务成功率,切实助力客户实现精密装配场景的智能化落地。


最新新闻
申请样机
回到顶部